Nyelvváltás :

Az egysoros xiros mélyhornyú golyóscsapágyak műanyag golyóscsapágyak, és a görgőscsapágyak családjába tartoznak. Mi is az a mélyhornyú golyóscsapágy? Többnyire radiális terhelések felvételére szolgálnak, általában nagy sebességnél. Kivételes esetekben kis axiális erők felvételére is alkalmasak. Ezt a gördülőelemeknek a csapágy hornyokkal való szoros érintkezése teszi lehetővé.
A DIN 625 szerinti mélyhornyú golyóscsapágyaink nem igényelnek további kenőzsírokat vagy olajokat, alacsony karbantartási igényűek, és a többi gördülőcsapágyhoz hasonlóan négy komponensből állnak. A két - belső és külső gyűrűből álló - futógyűrű azonban különböző anyagokból készülhet, hogy a vevői igények széles skálájának megfeleljen. A csapágy ketrecének is alkalmazkodnia kell az adott környezeti feltételekhez. Golyóscsapágyaink rozsdamentes acél, üveg, polimer vagy kerámia golyókkal vannak felszerelve.
Nagy teljesítményű műanyagból készült mélyhornyú golyóscsapágyaink hosszú élettartamukkal nyűgöznek le, és ideálisak az ipari alkalmazások széles skálájához. Legyen szó például az élelmiszer-, az ital- vagy a félvezetőiparról, nálunk a megfelelő megoldás különböző méretekben raktárkészletről áll az Ön rendelkezésére. Látogasson el online áruházunkba, hogy megtalálja az Ön egyedi alkalmazásához megfelelő mélyhornyú golyóscsapágyat.
Az alkalmazásával kapcsolatos néhány adat megadásával online eszközünk áttekintést nyújt Önnek az összes megfelelő műanyag golyóscsapágyról. Az Ön alkalmazási adatai alapján a golyóscsapágy várható élettartamát is megtudhatja.

A labdák anyagai különböznek a leginkább. A rozsdamentes acél mellett üveg, műanyag és kerámia is használatos. Ez önmagában nagy tömegkülönbséget eredményez, ami viszont hatással van a futás simaságára, a súlyra és a közegellenállásra. A rozsdamentes acélgolyók költséghatékonyak, ellenállnak a vegyi anyagoknak, de a legnagyobb tömegűek. Üveggolyókat kell választani, ha fontos a fémtől való mentesség. Ezek szintén nagyon ellenállóak a vegyi anyagokkal szemben, és közepes a tömegük. A polimer golyók döntő előnyökkel rendelkeznek a súly és a csendes futás szempontjából. A műanyagtól függően a polimer golyók is kiváló vegyszerállósággal rendelkeznek.
Egyéb golyóscsapágy típusok:
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.