Mélyhornyú radiális golyóscsapágyak

A xiros® mélyhornyú radiális golyóscsapágyak nagy teljesítményű polimerekből állnak, amelyekben a rozsdamentes acél vagy üveggolyók a ketrecben mozognak. Ez számos előnnyel jár: A polimer csapágyak akár 40%-kal költséghatékonyabbak és 60%-kal könnyebbek, mint az összehasonlítható fém csapágyak. Ennek ellenére megfelelnek a mindennapi ipari élet követelményeinek; az igus® laboratóriumaiban végzett sokéves kutatómunkának köszönhetően a polimer csapágyak korróziómentesek, média- és hőmérsékletállóak, és ezért tartósak. Ezenkívül lehetővé teszik a karbantartásmentes, alacsony súrlódási és higiénikus száraz működést. Egyetlen csepp kenőolaj nélkül.

Termékek száma: 0

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation