Nyelvváltás :
A xiros műanyag golyóscsapágy alkalmasságát a két gyűrű anyaga határozza meg. Alacsony súrlódású golyóscsapágyaink nagy teljesítményű, különböző anyagtulajdonságokkal rendelkező műanyagból készülnek, ami lehetővé teszi, hogy a legkülönbözőbb alkalmazásokban is használhatók legyenek, és maximalizálják azok élettartamát.
Műanyag golyóscsapágyaink kosarai vegyszerekkel és szélsőséges hőmérsékletekkel szembeni ellenállás szempontjából tökéletesen illeszkednek a külső és belső gyűrűk anyagaihoz.
A rozsdamentes acélgolyók mellett üvegből, műanyagból vagy kerámiából készült golyókat is használunk. Az üveg golyókat akkor érdemes választani, ha fontos a fémmentesség és a vegyszerekkel szembeni ellenállás. A műanyag golyókkal különösen könnyű golyóscsapágyak készülnek. A rozsdamentes acélból készült változat különösen költséghatékony és hőmérsékletálló.

Golyóscsapágyak nélkül a világ nem igazán forogna, ugye?
Mert egyszerűen csak úgy látjuk a világot, ahogy van. Minden növekszik és fejlődik, mozgásban van, és ezt természetesnek vesszük. Az emberek azonban aligha gondolnak a technika csodájára: a golyóscsapágyra. Pedig mindennap találkozunk vele az életünkben, akár kerékpárral, vonattal, busszal vagy autóval megyünk munkába. Mivel a golyóscsapágyak minden közlekedési eszközben megtalálhatók, de a konyhai berendezésekben, az edzőteremben lévő eszközökben vagy a bowlingpályán is - mindenhol találkozunk golyóscsapágyakkal. De mi is az a golyóscsapágy? A gőzgép kifejlesztése és az iparosodás kezdete óta a golyóscsapágyak mindennapi életünk szerves részévé váltak.
A golyóscsapágyak, más néven görgős csapágyak olyan csapágyelemek, amelyek csökkentik a belső és a külső gyűrű közötti gördülő testek által okozott súrlódási ellenállást. A tengelyek rögzítésére szolgálnak, és típustól függően radiális és/vagy axiális erőket vehetnek fel. Kialakításuknak köszönhetően lehetővé teszik a tengely vagy más, tengelyre szerelt alkatrészek, például egy kerék forgását is.
Ha a durva szennyeződés miatt eltömődés lép fel, akkor a golyóscsapágyat ki lehet öblíteni vagy ki lehet fújni, és tovább lehet használni. Ez akkor érvényes, ha a csapágygyűrűk és a golyók nem sérültek meg.
A kopási határértéket minden ügyfél maga határozza meg az alkalmazási területtől függően. A nagy pontosságot vagy pozicionálási pontosságot igénylő alkalmazásoknál a karbantartási időközöknek rövidebbnek kell lenniük. A xiros vezetőgörgőket használó felhasználók esetében például magasabb elfogadási szint érvényesülhet, mivel csak egyszerű terelési feladatokat kell elvégezni.
Polimer golyóscsapágyaink belső radiális csapágyhézaga körülbelül 0,05-0,15 mm. Ezt a tulajdonságukat sima futásuknak és alacsony letörési nyomatékuknak köszönhetik. A nyitott kialakításnak köszönhetően nagyon könnyen tisztíthatóak is.
A fém golyóscsapágyakhoz általában kenőanyagokat kell használni. De megoldható azok nélkül is? Műanyag golyóscsapágyaink a példa rá, hogy ez lehetséges.

Golyóscsapágyainkat próbára teszik. A tesztlaboratóriumunkban végzett többéves kutatómunka eredményeként a xiros műanyag golyóscsapágyaink számos előnnyel rendelkeznek a fém társaikhoz képest. A megszerzett szakértelem további fejlesztésekbe és innovációkba ömlik, amelyek ideálisan alkalmazhatók a legegyedibb alkalmazásokhoz.


1. szerelés (H7 tűréshatár)
2. elülső oldal (golyók láthatóak)
3. hátsó oldal (a kosár látható)
4. nyomja be a golyóscsapágyat úgy, hogy először az elülső oldalt nyomja be
5. szerelje fel a tengelyt (tűréshatár h6) ferdítéssel
6. helyezési vágatot kell biztosítani

A belső és külső átmérő tűrései a beépítési mérettől függnek. Ezek általában kb. ±0,05 mm-t tesznek ki a névleges mérethez képest. A csapágygyűrűk általában fröccsöntöttek, és természetüknél fogva némiképp oválisak. Ezért a tolómérővel a csapágy teljes szélességében a fröccsöntési ponthoz (ha van ilyen) képest 90°-ban kell mérni. A méreteket és a tűréseket úgy tervezték meg, hogy H7 tartó és h6 tengely használata esetén a préselt szoros illesztés kézzel könnyen menjen. A tengelyirányú elmozdulás megakadályozására ajánlott egy kiegészítő helyezési vágat alkalmazása egy biztosítógyűrű (tengely) és egy rögzítőgyűrű (ház) segítségével.
Ez a két golyóscsapágy típus általában csak nyitott kivitelben kapható. Ennek az az oka, hogy ezeket a csapágyakat nem kell kenni. A nyitott kivitelnek nagy előnye van ezeknél az anyagoknál. A bejutott szennyeződés könnyen újra távozhat, vagy kiöblíthető, illetve sűrített levegővel kifújható. Ez megakadályozza, hogy a kenőanyagokban felhalmozódjon a szennyeződés. A igus® golyóscsapágyak esetében, a fémmel szemben, nem szükséges kenőanyagok használata.

xiros műanyag golyóscsapágy porvédelemmel
A webáruházban az ügyfelek különböző porvédelem változatok közül választhatnak. Nem mindegyik érhető el minden csapágymérethez, de az egy oldalt fedett mindig rendelkezésre áll.
A golyóscsapágyak egy belső és egy külső gyűrűből, egy kosárból és görgőelemből állnak. A kosár azért van, hogy a görgőelemeket, esetünkben golyókat, elválassza egymástól. Ha a golyók nem lennének elválasztva, egymásnak ütköznének és túlmelegednének. Ez nagy forgási sebességnél és a golyók súrlódásánál romboló hatással járna. De hogyan kerülnek a golyók a golyóscsapágyba?
1. lehetőség:
Ez a kérdés könnyen megválaszolható, ha a DIN 625 szerinti mélyhornyú radiális golyóscsapágyakat nézzük, mivel ezek esetében a belső és a külső gyűrűn észrevehető bemélyedések vannak. Ha a belső és a külső gyűrűt a megfelelő mélyedésig egymás felé mozgatjuk, a golyók könnyen betölthetők a hornyokba és rögzíthetők a kosárral. Ebben az esetben a kosár átveszi a golyók kiesésének megakadályozására szolgáló funkciót.
2. lehetőség:
A külső gyűrű melegítése és a belső gyűrű hűtése a kisebb fémcsapágyaknál egészen a miniatűr kivitelekig szokatlan, de az iparban gyakorlatban van. A golyók és a kosarak ekkor könnyen behelyezhetők a belső és a külső gyűrű között keletkezett térbe. Ha a gyűrűk anyagai ismét összehúzódnak vagy kitágulnak, a golyóscsapágy elérte a szabványos méreteit, és az összes golyó a helyén van. Az igus® esetében csak az első lehetőség jön szóba, de vannak más lehetőségek is, amelyeket az alábbiakban szemléltetünk.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.