A moduláris készlet fogasszíjas tengelyei

  • Moduláris rendszer 3 szélességben (120/160/200 mm)
  • Magas élettartam az iglidur® J200 anyagból készült csúszófóliáknak köszönhetően.
drylin ZLW lineáris készlet léptetőmotorral.

Moduláris tengely ZLW, beépítési méret 10 & 20

Lineáris tengely vezetőkocsikkal és menetes orsókkal egy állítható automatizálási megoldáshoz.

ZLW moduláris tengely, tandem

Fogasszíjas tengely kocsival és rozsdamentes acél profilokkal.

ZLW moduláris tengely, beépítési méret 10

Rozsdamentes acél lineáris készlet vezetősínekkel és kocsival ZLW lineáris tengelyhez.

ZLW moduláris tengely, beépítési méret 20

Lineáris tengely vezetőkocsival ipari automatizáláshoz.

Moduláris tengely ZLW, higiénikus

ZLW-1050 fogasszíjas tengely alumínium profilokkal és középső szánnal.

Moduláris tengely ZLW-1050-ES

Rozsdamentes acél csapágy a gyors csapágycsere érdekében szélsőséges környezetben is

  • Gyors csapágycsere szétszerelés nélkül
  • Csökkentett állásidő
  • Az összes alkatrész teljes újrafelhasználása
  • Egyszerű pótalkatrész-kezelés
Lineáris vezeték csapágyblokkal és tengellyel, háttér nélkül.

Bélések számos alkalmazáshoz

  • Alacsony súrlódási együttható
  • Optimalizált kopási minőség
  • 100%-ban kenésmentes
  • Rendkívül könnyű
  • Vegyszerálló
Négy siklófólia szürke, kék, bézs és fekete színben siklócsapágyakhoz vagy vezetőkhöz.

Motorok vezérsikló tengelyekhez

Léptetőmotor csatlakozókábellel és fémházzal.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation