Nyelvváltás :
Takarítson meg időt és helyet egy intelligens moduláris csatlakozórendszerrel




The Module Connect is the concept of a new type of plug-in connector for connecting electrical cables, fibre optic cables and pneumatic hoses. As a cable connector, our modular plug-in connector is characterised by a space-saving, flat housing and is used wherever several or even alarge number of cablesneed to be connected in the smallest possible space. The Module Connect won the{{anchor:null}}reddot design awardin 2018.

Get to know our Module Connect and its benefits so as to optimise existing applications, or include it when planning your next project.
Order your free personal consultation with sample box here. Our experts will introduce you to the product and show you individual ways in which you can benefit from using the Module Connect.
Az egyszerű moduláris elvnek köszönhetően egy egyedi csatlakozó pont több házból modulként konfigurálható. Minden ház akár négy különböző csatlakozó betéttel is felszerelhető.
A házak egymáshoz kapcsolhatók, lehetővé téve az egyedi szélesség- és magasságvariációkat. A lapos ház típusának köszönhetően a Module Connect rendkívül helytakarékos, és magas kontaktus-sűrűséget biztosít minden alkalmazáshoz.

Próbálja ki otthon vagy az irodában, és szerezzen egy első benyomást
Tesztelje a Module Connectet új, ingyenes kiterjesztett valóság szolgáltatásunkkal. Hozzáférhet a szolgáltatáshoz PC-n keresztül, vagy okoseszközével szkennelje be a QR-kódot az AR modellért, vagy kattintson közvetlenül az eszközével a linkre.

... Gyorsan és rugalmasan bővíthető moduláris interfész
Tech up:
Cost down:
A csatlakozó modulok az e-lánc töltési és geometriai paramétereihez igazíthatók egy vagy több rétegben. Ez optimális kábelezést tesz lehetővé minden alkalmazáshoz mind funkció, mind design szempontjából.
Az igus univerzális húzásmentesítő rendszerével kombinálva a kábel biztos rögzítése közvetlenül a csatlakozó házban lehetséges. Az alkalmazott puha elemek körülveszik a kábelt, és biztonságosan rögzítik anélkül, hogy károsítanák. A rugalmas szerkezet, amely a méhkaptárak megjelenését idézi, különböző kábelátmérőkhöz alkalmazkodik, és univerzális húzásmentesítést biztosít.
A moduláris csatlakozónk, más néven gyorscsatlakozónk, sokféleképpen használható, például a lánc rögzített vagy mozgó végén, két energialánc között, vagy a kábelek csatlakozódobozokba vagy kapcsolószekrényekbe történő behelyezéséhez.

A Module Connect adapter összekapcsolja a Module Connect dugaszolható csatlakozót és az energialáncot, hogy egy összefüggő egységet alkosson.

Előszerelt energialáncok – readychain®
Tovább a példákra
Készre szerelt kábelek – readycable®
Tovább a példákraIn person: