Készre szerelt energialáncok

Hasznosított energialáncok: readychain® alkalmazási példák

motion - magazin az energialánc-rendszerek számára

Motion Magazine

Termelési létesítmények

Robusztus kábelvezetés a dinamikus Bystronic lézervágó gépekhez

Igus Product

A rendkívül magas dinamikai követelmények és a nagy oldalirányú gyorsulások miatt az energialáncnak stabilnak, robusztusnak és nem túl nehéznek kell lennie.

Betápláló és pakolásmentesítő rendszer

Igus Product

Az energiaellátó rendszer megtakarítja az összeszerelési időt a fafeldolgozó és bútorfeldolgozó iparban.

Famegmunkáló ipar

Igus Product

A Module Connect biztosítja az energiaellátás gyors csatlakoztatását a faiparban

Lenyűgöző dinamika: Energialáncok a patkánycsapdák előállításában

Igus Product

Nagy sebességű és gyorsaságú energialáncok a kártevők elleni védekezésben

Lezárt és biztonságos: energialáncok a csőgyártásban

Igus Product

Szorosan zárt és biztonságos energialáncok a csőgyártásban

Megbízható védelem: energialánc a feldolgozóiparban

Igus Product

Az energiacsövek megbízhatóságot és biztonságot biztosítanak a feldolgozóiparban

Csökkentse az időt és a költségeket: Modul Connect az automatizált bútorgyártásban

Igus Product

Modul Connect a bútorgyártásban

Tejüzemek

Igus Product

Az előre összeszerelt energialáncok kényelmes fejést tesznek lehetővé

Daruk

Energialáncok helyettesítik a híddaru vonóköteleit a betongyárban

Igus Product

Az igus® teljesen előre összeszerelt rendszerével a telepítési időt rövidre lehetett fogni, és elkerülhető volt a hosszabb termelési leállás.

Az előre összeszerelt energialánc biztosítja az adatátvitelt a daruépítésben

Igus Product

A daruépítésben a hosszú utak miatt különösen magasak az üzembiztonsági követelmények. A drága leállásokat és így az állásidőket mindenáron el kell kerülni.

Hő és por: energiaellátó rendszer beltéri daru számára kedvezőtlen körülmények között

Igus Product

A Thyssen Krupp duisburgi meleghengerművében a lemezszállító darut az energiaellátó rendszerhez előre összeszerelt görgős energialáncokkal szerelték fel. Megbízhatóan működnek kedvezőtlen környezeti feltételek, például hőség és por esetén is.

50%-kal több tárolóhely az előre összeszerelt energiaellátó rendszereknek köszönhetően egy beltéri daruban

Igus Product

Ez a Kranserive Herz teljesen automatikus darurendszere előre összeszerelt műanyag energialáncokkal dolgozik, rendkívül alacsony szabad magassággal.

Tengeri

Szárazföldi tápcsatlakozások

Igus Product

A mongstadi tengeri bázison a rugalmas, hasznosítható energiaellátó rendszerek évente 3000 parti áramcsatlakozást tesznek lehetővé.

Hídépítés

Igus Product

Előre összeszerelt e-lánc rendszer biztosítja a hibamentes energiaellátást a New Hampshire-i Memorial hídnál

Anyagmozgatás

Személyemelő platformok

Igus Product

readychain® Az igus hámos energialáncai biztonságos és precíz munkavégzést tesznek lehetővé nagy magasságban, valamint gyorsabb karbantartást tesznek lehetővé.

Energialáncok egy napi 20 000 mozgást végző komissiózó rendszerben

Igus Product

Tartós, csendes, kis kopás, helytakarékos: ezek voltak az Omnicell GmbH gyógyszerraktárának magas követelményei a kábelvezetéshez.

Szerszámgépek

Gyorsan beszerelt energialánc egy Waldrich Coburg portálmarógépbe

Igus Product

A szerszámgépgyártáshoz előre összeszerelt energiaellátó rendszerek több hetes összeszerelési időt takarítottak meg ebben az alkalmazásban.

Automatizálási megoldás

Igus Product

Az energiaellátó rendszerek biztosítják a megmunkálóközpontok megbízható automatikus betöltését.

Robotmegmunkáló központok

Igus Product

Az igus®® telepítésre kész, kész láncolatú rendszerei csökkentik az összeszerelési időt, és minimalizálják a folyamat költségeit és a hibákat.

Energialáncok a ROMI megmunkálóközpontokban

Igus Product

Az előre összeszerelt energialánc nagy haladási sebesség mellett és korlátozott beépítési helyen is megbízhatóan látja el energiával a megmunkálóközpontokat.

Energialánc-rendszer megmunkálóközponthoz az Alzmetalltól

Igus Product

A könnyen összeszerelhető és kompakt komplett megoldás megbízhatóan látja el energiával a megmunkálóközpontokat.

Moduláris energiaellátás a DMG Mori forradalmi többorsós esztergájához

Igus Product

Az összesen nyolc energialáncot tartalmazó readychain rendszer garantálja a jelenlegi MULTISPRINT sorozat mind a hat orsójának biztonságos energiaellátását.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation