50%-kal több tárolóhely az előre összeszerelt energiaellátó rendszereknek köszönhetően egy beltéri daruban

Jellemzés

  • Amire szükség volt: Robusztus és megbízható, előre felszerelt energiaellátó rendszer.
  • Követelmények: Alacsony beépítési magasság, zord környezeti feltételekhez való alkalmazkodás, fordított kanyarodási sugár
  • Termék: Readychain hámozott energialánc
  • Iparág: ágazat: Daruk, beltéri daruk
  • Siker az ügyfél számára: Az igus előszerelt energialánc megoldása lehetővé tette a Kranservice Herz számára, hogy 50%-kal több tárolóhelyet hozzon létre. 30%-ot a csúszó polcos megoldásnak, 20%-ot pedig a daru alacsony teljes magasságának köszönhetően.
Herz beltéri daru

Probléma

Megoldás

Energialánc-rendszerek
Energialánc beltéri daruban

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation