Nyelvváltás :
A GS 800 2001-ben került be az Alzmetall megmunkálóközpont termékcsaládjába. Azonnali sikert aratott, és 2002-ben számos innovatív tervezési jellemzőjéért elnyerte a Német Szövetségi Innovációs Díjat. 2005-ben következett a GS 1000, amely két szempontból is felfelé ívelő bővítést jelentett. Egyrészt a megmunkálási tér az A tengelyen 1070 mm-re bővült, másrészt a két forgástengelyhez választható közvetlen meghajtás nyomatéktechnológiával vagy hagyományos szervohajtás. Mindkét változatot nagyon jól fogadták a felhasználók világszerte, és az Alzmetallnál bestsellerré váltak.
2006 szeptemberében a GS sorozatot lefelé bővítették. A GS 650-et kifejezetten olyan felhasználók számára fejlesztették ki, akik olyan pontosságot és teljesítményt igényelnek, amelyet a hagyományos vázszerkezetek nem tudnak teljesíteni. Először 2006 őszén mutatták be a stuttgarti AMB kiállításon. A gépet valódi portálrendszerként tervezték, és a GS 800-zal és a GS 1000-zel ellentétben kizárólag A- és C-tengelyben, rendkívül dinamikus és karbantartásmentes nyomatékhajtással kínálják. A nagy pontosság (Tp=0,007) és a nagy megmunkálási sebesség ideális az egyrészes és sorozatgyártás, a szerszám- és formagyártás, valamint az általános gépgyártás területén.
Az 5 tengelyes szimultán változaton kívül létezik 3 tengelyes változat fix asztallal és opcionális 4. tengely ellencsapággyal is.
Az automatizált gyártórendszerekbe való integrálás lineáris robotmegoldással - a gép felülről teljes egészében daruzható -, valamint raklapváltóval vagy csuklós robottal a szemből történő betöltéshez, pl. nullpontos rögzítő rendszerrel valósítható meg.