Kezelés és automatizálás alacsony költségű robotokkal a műanyagiparban

Anyagmozgatás és automatizálás

Az IAP1 öntvényszedő

Az alacsony költségű automatizálás alkalmazási területei a műanyagiparban

Termékek a műanyagipari folyamatok automatizálásához

readychain

Előre összeállított energialánc

  • Előre összeszerelt energiaellátó rendszerek, pl. a fröccsöntőgépen lévő kezelőrobotok számára.
  • 3-10 napon belül szállítva
igus öntvényszedő IAP3

öntőcsőszedő IAP1

  • Oldalirányú beakadáshoz vetkőztető- és kilökőformákban
  • A teljes nyitási és zárási ciklus 1,25 s alatt végbemegy
drylin szoba lineáris robot

Lineáris portálok

  • Standard program 24 órán belül kiszállításra kerül
  • Egyénileg konfigurálható
  • 75 kg-ig terjedő terhelés, 6 m-ig terjedő löket
robolink

robolink® 4 és 5 DOF

  • Hatótávolság 620 és 790 mm
  • max. Teherbírás 3 kg
  • Integrált vezérlőrendszerrel és anélkül
drylin deltarobot

pick & place delta robot

  • Készletként vagy előre összeszerelve
  • Hatótávolság 360 / 660 mm
  • Felszedési sebesség 60/perc.
Chainflex

Törésálló adatkábel

  • Méterenként vagy összeszerelve
  • Nagy terhelésre alkalmas
  • Meghibásodásbiztos, 36 hónapos garanciával

Alkalmazási példák

Kábelvezetés eltávolító robothoz fröccsöntőgépen

Fröccsöntőgép

Szobai lineáris robot a & logisztika területén történő felszedésre, helymeghatározásra

Állapotfigyelés és prediktív karbantartás: intelligens műanyag az energialáncok és csapágyak számára

Intelligens energiaellátás

Prediktív karbantartás – smart plastics

Intelligens csapágytechnológia

intelligens műanyag siklócsapágyak

smart plastics teljes készlet

igus® blogok: Automatizálási megoldásokkal kapcsolatos fontos trendek és témák

Anyagmozgatás és automatizálás
Lineáris csapágyak intelligens műanyagok
Automatizálás

További információ

smart plastics

intelligens műanyag

RBTX® Lean Robotics

chainflex vezérlőkábel

chainflex® vezérlőkábel

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation