Nyelvváltás :

Az adatkábel egy többérintkezős kábel, amelyet egyszerű adat- és információátvitelre használnak. Fontos, hogy az információ biztonságosan jusson el a feladótól a címzetthez. Ennek biztosítása érdekében speciális árnyékolási követelmények vannak. Az igus adatkábeleket mindenütt használják, ahol nagy mennyiségű adatot kell biztonságosan továbbítani mozgásban. Általában árnyékoltak és sokféle alkalmazási jelet szállítanak. A magjaik nagyon vékonyak, és megkülönböztetésük érdekében színes szigeteléssel rendelkeznek. Régebben sokkal gyakrabban használták ezeket a kábeleket - az alkalmazásokban fokozatosan felváltják őket a buszkábelek. Természetesen még mindig megvan a maguk haszna, és ügyfeleink gyakran alkalmazzák őket. Olcsó megoldást jelentenek egyszerű adatok továbbítására, és különböző mechanikai és elektromos kivitelben kaphatók. A kábelek három különböző köpenyanyaggal kaphatók. Ez a választék további megtakarítási lehetőségeket kínál.

A DIN 47100 tartalmaz egy színkódot a kábelek magjainak azonosítására. A kódolás minden iparágban ismert, szabványosnak számít, és mégsem minden kábelünknek van színes magja. Miért van ez így? A színes magok szabványosak, de csak a nagyon vékony magok esetében. Az igus® oldalon 0,75 mm²-es és annál kisebb magokról beszélünk. A vastagabb magoknál fekete, fehér számozású magokat használnak, amelyek előállítása lényegesen olcsóbb. A számozás azonban nehezen olvasható, és néha lehetetlen legyártani, ha a magok nagyon vékony keresztmetszetűek. Ezért vezették be a színkódot a magok azonosítására. Nagyobb mennyiségű mag esetében a magon további jelöléseket készítenek gyűrűkkel, mivel a színek mennyisége is korlátozott.

Adatkábeleink nemcsak különböző mechanikai minőségben, hanem három különböző elektromos kivitelben is kaphatók. Ügyfeleinknek három különböző konstrukciót kínálunk, mivel az adatátvitel során gyakran elektrotechnikai paramétereket kell betartani. Ezeket a speciális paramétereket a sodrott páros kialakítás és a páros árnyékolások beépítése teljesíti. A sodrott páros kialakítás segít minimalizálni a magok közötti áthallásokat. Ezenkívül a sodrott párok jobb védelmet nyújtanak az elektromos és mágneses interferenciamezőkkel szemben, mint a párhuzamos magok. A sodrás nagymértékben kiküszöböli a kábel belsejében fellépő mágneses mezőkből származó interferenciát. Ha további védelemre van szükség, a páros árnyékolású kábeleket ajánljuk. Ezek további védelmet nyújtanak az egyes párok közötti elektromágneses interferencia ellen.
Mi az a star quad struktúra?
Egy négyvezetőjű kábelben ez a struktúra a kábelen belüli magok elrendezését írja le. Az adatkábelben általában színes magok vannak, de a könnyebb magyarázat érdekében itt az 1-4-es jelölést használjuk. Egy hagyományos kábelben a magok az óramutató járásával megegyező irányban vannak felcímkézve. Ez azt jelenti, hogy például az 1 a bal felső, a 2 a jobb felső, a 3 a jobb alsó és végül a 4 a bal alsó részen van. A csillagnégyes sodrású kábelnél a magok az 1, 3, 2, 4 sorrendben helyezkednek el a kábelben. Az 1-2 és 3-4 párok mágneses mezejükben egymásra merőlegesek, ami megakadályozza a jelek átfedését. Ezáltal elkerülhető a közeli keresztbeszólások. Erről bővebb információt blogunkban talál.
Még nem találta meg az Önnek megfelelő terméket?
Ismeri már online eszközünket?
Egyszerű megtalálni és kiválasztani a megfelelő típust, kiszámítani az élettartamot és online megrendelni.

Termékkereső
Találja meg gyorsan a megfelelő kábelt

élettartam-kalkulátor
Számítsa ki bármely chainflex® kábel élettartamát

Réz pótdíj kalkulátor
Számítsa ki a napi réz felárat

Egyedi kábel konfigurátor
Konfigurálja az alkalmazás paramétereihez megfelelő kábelt mindössze 3 perc alatt


... vagy mindent, ami már fel van használva?
Tovább a readychain megoldásokhozIn person: