Nyelvváltás :

A mérőrendszer kábele általában minden meghajtóegységen megtalálható, és élénkzöld színű. Ez a szín a DESINA-tól származik, és ma már a szerszámgépen kívül is elterjedt. A jelek visszacsatolására szolgál az encoder-rendszerből a frekvenciaváltó felé, és néha tachókábelnek vagy encoder-kábelnek nevezik. Sok adatvezetéket tartalmaz a jelátvitelhez. Az enkóder által generált különböző jelek a motor pontos mozgását reprezentálják, és azzal együtt kerülnek továbbításra. A kábel azonban általában nem csak a jeladórendszer adatait szállítja, hanem a jeladót is ellátja.

Kialakításbeli különbségek a gyártó szerint
A piacon különböző gyártók mérőrendszerei vannak forgalomban. A szállítók közötti különbségek a kábelkonstrukcióban is megmutatkoznak, ahol elektromosan azonosak vagyunk. A vezetékkeresztmetszet-kombinációk, a magazonosítás és az elemárnyékolás is jelentősen eltér a gyártótól függően. Az igus®, a fontos elemeket, mint a külső köpeny, az árnyékolás, a belső köpeny és még sok más, az energialáncban történő mozgáshoz igazítjuk. Ez lehetővé teszi számunkra az optimális tartósság elérését.

DriveCliq - a Siemens szabványa
A DriveCliq a Siemens digitális kódoló interfésze. A szabvány mostantól nyíltan hozzáférhető, és más gyártók is használhatják. A korábbi generációk szokásos kódolóival ellentétben ez a kódolórendszer CAT5 Ethernet elemmel és két erősebb tápvezetékkel van felszerelve. A csatlakozáshoz általában a Yamaichi csatlakozómegoldását használják, amely az RJ45-ös csatlakozóhoz hasonlóan vezeti az adatokat, de a rovátkától jobbra és balra lévő tápcsatlakozókat is befogadja. Ez a csatlakozófelület a vezérlőszekrényhez IP20-as, illetve a terepre IP65-ös védettségű házban helyezkedik el. Időközben a csatlakozók között is egyre nagyobb teret hódít az M12-es megoldás, mivel ez robusztusabb és kompaktabb, és emellett nincs szükség csatlakozócsatlakozóra, ami nagyon drága.

DriveCliq - a szerszámgépek szabványa
Néhány évvel ezelőtt jelentős átállás történt a hagyományos analóg kódolórendszerekről az akkor új DriveCliq technológiára. Itt olyan nagy ügyfelek számára tudtunk támogatást nyújtani a bevezetés során, mint a Coburgi WALDRICH. Az új csatlakozástechnológia és a nagy kábelhosszúságok kapcsán kihívások merültek fel. Együtt fejlesztettünk ki egy megoldást a rendkívül robusztus M23-as körkörös jelcsatlakozóra, amely a feldolgozhatóság és az adatátvitel szempontjából jelentősen felülmúlta az eredeti megoldást. Ha tehát Ön is olyan megoldást keres, amely ma még nem szerepel a katalógusban, jöjjön el hozzánk, és ígérjük, hogy alaposan megvizsgáljuk az Ön alkalmazását.

belső kabát - miért fontos hosszú utakon és kis sugarú körben
A belső köpeny a magszerkezet és a szárny között egyedülálló szerkezeti részlet a csúcskategóriás kábeleinkben. Védi és vezeti az érzékeny magot, és támogatja a siklót. Ez mind hosszú utazásoknál, mind kis kanyarodási sugaraknál rendkívül fontos. Itt hatnak a kábelre a legszélsőségesebb erők.
Még nem találta meg az Önnek megfelelő terméket?
Ismeri már online eszközünket?
Egyszerű megtalálni és kiválasztani a megfelelő típust, kiszámítani az élettartamot és online megrendelni.

Termékkereső
Találja meg gyorsan a megfelelő kábelt

élettartam-kalkulátor
Számítsa ki bármely chainflex® kábel élettartamát

Réz pótdíj kalkulátor
Számítsa ki a napi réz felárat

Egyedi kábel konfigurátor
Konfigurálja az alkalmazás paramétereihez megfelelő kábelt mindössze 3 perc alatt