Nyelvváltás :

Sokan azt gondolják, hogy a vezérlőkábelek unalmasak, de világszerte ezek tartják működésben az ipart. A vezérlőkábel a legfontosabb kábel, és általában egy zöld/sárga érpárt tartalmaz a földeléshez, és sok feketét a jelekhez. Az erek számának egyedisége egy régebben alkalmazott sodrási technikának köszönhető. Régebben az ereket rétegekben osztották el, ezért egy bizonyos számú eret határoztak meg. Ma már robusztusabb módjai vannak a kötegelésnek. Mivel a kábel a szokásos váltóáramú hálózat jeleit kezeli, általában 300V/500V-os feszültségosztályban tervezik. Ennek a kábelnek árnyékolt változata is kapható, ha az elektromágneses összeférhetőség ezt megköveteli.
A kötegelésre támaszkodunk
Vezérlőkábeleink 12 értől felfelé speciális mechanikai kialakítással rendelkeznek, hogy hosszú élettartamot érjenek el mozgó alkalmazásban. Rövid osztáshosszú, úgynevezett kötegelt sodrást alkalmazunk.
De mit jelent a kötegelt sodrás konkrétan?
A kötegelt sodrásnál az ereket az erek számától függően kötegekbe sodorjuk, és ezeket a kötegeket újra sodorjuk. Erre a nagyon összetett módszerre azonban azért van szükség, hogy a mozgás húzó-/tolóerőit fel lehessen venni. Ezek az erők akkor keletkeznek, amikor a kábel a sugárban van. A belső sugárban az ér összenyomódik, a külső sugárban pedig megnyúlik. A kötegelt sodrást úgy fejlesztettük ki, hogy ezek az erők ne terheljék túlságosan az eret, mivel ez lehetővé teszi, hogy az folyamatosan változtassa a helyzetét a kábelen belül. Ez kiegyenlíti az erőket. Ez különösen fontos a kábelcsavarodás megelőzése érdekében, amely nagy elmozdulásokon gyakran előfordul.

Az elmúlt évtizedek kábelfejlesztései során hét alapelv alakult ki, amelyek biztosítják a kiváló minőségű, hosszú élettartamú kábelt az energialáncban. Az igus-nál ezeket a megállapításokat a „hét érv”-nek nevezzük.


Kábel a targoncában - különleges kihívás
Számunkra nagyon egzotikus alkalmazás a kábelek feltekerése és letekerése a targoncán az árbócban lévő műanyag görgőkön keresztül. Ezt a kábelt úgy húzzuk, hogy a jármű mozgása közben ne ugorjon le a tekercsről. Ráadásul az ezeken a görgőkön keresztül történő kitérés rendkívül nagy terhelést jelent a kötegelésre. Évekkel ezelőtt ügyfelünk rájött, hogy ez problémákhoz vezethet, és nagyon lelkiismeretesen maga is tesztelte. Termékünkkel részt vehettünk az ügyfél tesztjein, és a speciális kötegelt sodrással meg tudtuk győzni, mivel a kötegelt szerkezet kioltja az érre ható erőket. Sok évvel később a kábelcsavarodás és az értörések ebben az alkalmazásban már régen feledésbe merültek. Ha Önnek is vannak olyan kihívásai, amelyeknek az Ön kábele ma már nem felel meg, ez lehet az első lépés a velünk közös megoldás felé.
Könnyű megtalálni, kiválasztani a megfelelő típust, kiszámítani az élettartamot és online megrendelni.

Termékkereső
Találja meg gyorsan a megfelelő kábelt

Élettartam-kalkulátor
Számítsa ki bármely chainflex kábel élettartamát

Réz felár kalkulátor
Számítsa ki a napi réz felárat

Egyedi kábel konfigurátor
Konfigurálja az alkalmazás paramétereihez megfelelő kábelt mindössze 3 perc alatt