Nyelvváltás :

A kábeltechnológiában általában a rezet használják vezetőként az elektromos jelek továbbítására. Az optikai kábel esetében az információ továbbítása fény, pontosabban fényjelek útján történik. Ez a Morse jelek analógiájával könnyen érthető. Nem kábel érben lévő réz szolgál vezető közegként, hanem üveg vagy műanyag a különböző szálakban. Mindegyiket burkolják, hogy lehetővé tegyék a fénytörést. Ez azt jelenti, hogy a fény a szál oldalán visszaverődik, és így hosszú ideig halad át a kábelen. A többi kábelhez hasonlóan az optikai kábelek is különböző mechanikai változatokban kaphatók. Ez lehetővé teszi, hogy minden egyes alkalmazáshoz tartós megoldást kínáljunk.

Az optikai kábelekről szóló fejezetünkben számos különböző kábeltípussal találkozhatunk. Minden kábel két szál típusra épül. Az egyik a gradiens üvegszál. A második típus a géllel töltött üregben lévő üvegszál. Az optikai szálakat OM (optikai multimódusú) osztályokba soroljuk. Ezek az osztályok az átviteli sebességben különböznek, ebben az esetben Gigabit Ethernetről beszélünk. A típustól függően kábeleink OM2 vagy OM3 osztályúak. Optikai kábeleink különböző szálátmérővel is kaphatók, ami a rézkábelek keresztmetszetéhez hasonlítható. Optikai kábeleink 50/125µm és 62,5/125µm átmérőjűek a multimódusú szálak esetében és 9/125µm átmérőjűek az egymódusú szálak esetében. A multimódusú azt jelenti, hogy a szál több fényspektrumot is képes továbbítani. Az egymódusú szál csak egy fénysugarat továbbít.

A kis sugarak jelentik a legnagyobb kihívást a busztechnológiában. Mivel az erek közötti távolság a mozgás során elkerülhetetlenül változik, a kapacitás megváltozik, és ennek következtében az átvitel már nem működik. Más a helyzet a CFLG.LB kábelben lévő optikai szál esetében. Az egyes erek a mozgás során az átvitel elvesztése nélkül változtathatják egymástól való távolságukat. Fontos, hogy a tényleges szálra kevés erő hat. Ezt úgy akadályozzuk meg, hogy a szálakat nagyon rövidre fűzzük a kábelben, és az erőket speciális feszültségcsökkentő elemekkel járulékosan elnyeljük. Ezáltal a kábel és minden egyes szál feszültségcsökkentő fonatot kap. Az eredmény lenyűgöző. Laboratóriumi tesztjeinkben 50 millió kettős löketet értünk el 35 mm-es hajlítási sugárban (4,2 x d). Tekintse meg a tesztet, sok más kiemelkedő tulajdonságot is felfedezhet.
Az optikai kábeleket ott használják, ahol az optikai kábeleknek előnyei vannak a rézvezetőkkel szemben. Ilyen például a gyártósorok vagy daruk, ahol a jeleket nagy távolságra kell továbbítani. Különösen az ipari buszrendszerek gyorsan elérik a határaikat, amikor rézvezetékkel nagy távolságokra továbbítanak. Ezzel szemben a buszjelek átvitele az optikai kábel esetében könnyedén megoldható. Különféle optikai kábeleket kínálunk PVC-, PUR- vagy TPE-ből készült speciális köpennyel. Ezenkívül kábeleink tökéletesen illeszkedő szerkezettel rendelkeznek, garantált élettartammal az energialáncos alkalmazásokban. Legyen szó speciális közegállóságról, nagy gyorsulásokról és sebességekről vagy egyszerűen csak az olajokkal és hűtőfolyadékokkal szembeni ellenállásról.
Még nem találta meg az Önnek megfelelő terméket?
Ismeri már online eszközünket?
Egyszerű megtalálni és kiválasztani a megfelelő típust, kiszámítani az élettartamot és online megrendelni.

Termékkereső
Találja meg gyorsan a megfelelő kábelt

élettartam-kalkulátor
Számítsa ki bármely chainflex® kábel élettartamát

Réz pótdíj kalkulátor
Számítsa ki a napi réz felárat

Egyedi kábel konfigurátor
Konfigurálja az alkalmazás paramétereihez megfelelő kábelt mindössze 3 perc alatt

Még mindig energialáncot keres a kábeléhez?
Tovább az energialáncokhoz
... vagy mindent inkább készre szerelt változatban szeretne?
Tovább a readychain megoldásokhozIn person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.