Delta robotok gyors pick & place feladatokhoz

Animáció delta robot

2 vagy 3 tengellyel a gyors pick & place feladatokhoz 3290,24 €-tól

  • Plug-and-play vezérlő hardver, ingyenes szoftverrel együtt
  • 2- vagy 3-tengelyes kinematikaként
  • Rövid szállítási idő

Tech tények az igus delta robotokról

erő ikon

Max. 5 kg terhelés

reach ikon

Akár 700 mm kinyúlás

DOF ikon

Akár 3 DOF

sebesség ikon

Max. sebesség 100 pick/perc

ismételhetőség ikon

Ismétlési pontosság: ± 0,5 mm

hőmérséklet ikon

Környezeti hőmérséklet 0 - 50 °C

Animáció delta robot a vezérlő szoftverben

igus Robot Control

Delta robot akcióban

Jelenlegi igus delta modellek

DLE-ZR-0001 kéttengelyes delta robot

DLE-ZR-0001

DLE-DR-0050 háromtengelyes delta robot

DLE-DR-0050

DLE-DR-0001 háromtengelyes delta robot

DLE-DR-0001
Delta robot narancssárga háttérrel

Költséghatékony automatizálás képzési program

A költségtakarékos automatizálás áruháza

iSets

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation