Nyelvváltás :
Az automatizálás elengedhetetlen a működési folyamatok optimalizálásához és végső soron a versenyképesség növeléséhez. A fröccsöntéses feldolgozásban számos automatizálási megoldás létezik. Az IAP1 öntvényszedővel költséghatékony belépést kínálunk a folyamatautomatizálás világába. A szedő oldalirányban belekapaszkodik a fröccsöntőgépek lefejtő- és kilökőszerszámába. Az utólagos szétválasztás és egyéb kézi kezelési feladatok teljesen megszűnnek, ami gazdaságosabb gyártást tesz lehetővé. A picker különösen alkalmas kis méretű fröccsöntőgépek automatizálására és utólagos felszerelésére, és lehetővé teszi az öntőcsúcsok eltávolítását és szétválasztását a legszűkebb helyeken is.
Kompakt öntvényszedőnket mi magunk is használjuk a saját gyártásunkban - és már több mint 330 gépben. Ezzel mindössze 1,25 másodperc alatt tudjuk automatizáltan szétválasztani az öntőcsatornát és az alkatrészeket.
< 2000 eurós belépő ár
100%-ban kenésmentes működés
24/7: Folyamatos üzemre tervezve
Az öntvényszedő moduláris felépítésű. A mozgó alkatrészekhez a mi nagy teljesítményű polimerjeinket használjuk. Természetesen kenőanyag- és karbantartásmentes.

2 részes blogsorozatunkban többet megtudhat arról, hogy mire képes a sprue picker. Itt még részletesebb technikai részletekre térünk ki.