Nagy teljesítményű műanyagból készült cobot

Mi az a cobot?

  • A cobotok rugalmasan integrálhatók a különféle alkalmazásokba.
  • Az ilyen típusú robotok olyan feladatokat látnak el, amelyek az embereknek monoton, időigényes vagy akár veszélyes feladatok.
  • A nagy teljesítményű műanyagból készült cobotok, mint például a ReBeL, különösen könnyűek (mindössze 8 kg), könnyen kezelhetők és alacsony áruknak köszönhetően nagyon gyorsan amortizálódnak.

It's a ReBeLution 4970 €-ért

Mennyibe kerül egy cobot?

Tech tények az igus cobotról

erő ikon

Akár 2 kg terhelhetőség

reach ikon

Akár 644 mm munkatér

DOF ikon

Akár 6 szabadsági fok

sebesség ikon

Max. sebesség 7 pick/perc

ismételhetőség ikon

Ismétlési pontosság ±1,0 mm

skála ikon

Tömeg: 8,2 kg

cobot ikon

A Munkavédelmi Intézet által megerősítve

tisztatér ikon

4. osztályú tisztatér

ikon néma

58,2 dBA

energia ikon

40W átlagos fogyasztás

tömeg ikon

2,5 kg max. terhelés

Cobot vezérlő szoftver

Cobot vezérlő szoftver
Cobot vezérlő szoftver
  • Tesztelje az összes igus® kinematikát vásárlás előtt az ingyenes és licencmentes szoftverrel
  • Előre programozott projektekkel az összes igus robothoz, egyes tengelyhez és AGV-hez.
  • Intuitív 3D-s kezelőfelület a robot szimulációjával

ReBeL Akadémia

ReBeL Akadémia

Melyek a cobotok alkalmazási területei?

Hol gyártják a ReBeL cobotot?

Forrasztókemence

PCB összeszerelés Németországban

Kábelek behelyezése

Összeszerelés

ReBeL szoftver telepítés

Szoftver telepítés

ReBeL cobot minőségbiztosítás

Minőségbiztosítás

A ReBeL sorozat jelenlegi cobot modelljei

ReBeL® cobot 6 DOF

REBEL-6DOF-00

ReBeL® hetedik tengely

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

ReBeL® cobot munkaállomás

RBTX-TRUP-0001

Webáruház

Költséghatékony automatizálás webáruház

Cobot konfigurátor

ReBeL® konfigurátor

Bemutató időpont egyeztetés

ReBeL® videós bemutató időpontfoglalás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation