Mindkét irányba hajló (RBR) energiaellátás alkalmazási példák
A forgó energiaellátás Reverse Bend Radius alkalmas gyorsan forgó alkalmazásokhoz, maximális forgási szöggel, minimális beépítési hely mellett. 540°-ig terjedő forgási szög (egy síkban), 360°/s forgási sebesség, könnyebb és kompaktabb, mint a statikus vezetővályúk.
Tipikus iparágak és alkalmazások: Offshore, rakodó- és visszanyerőgépek, csigakerekes kotrógépek, lengedaruk, egyéb lengőalkalmazások.
e-chain® és vezérlőkábel a mobil műtőasztalhoz
A Maquet a kompakt E2.1 mikro e-chain® és a rendkívül rugalmas chainflex® CF5 vezérlőkábelre támaszkodik a hidraulikus kezelőasztalában.
Magas költségek, számos kézi eljárás és nagy biztonsági kockázat a dolgozók számára: Egy új, robot által támogatott megoldás kompenzálja a fúróplatformon végzett munkával járó összes negatívumot.
Forgó energiaellátó rendszerek az azimutális tengelyen, kettős láncrendszer az elevációs tengelyen: a GESTRA radarrendszerben biztonságosan vezetett energia az űrszemét keresésére. Elnyerte az ezüst vektor 2020.
Rendszer gyorsan forgó alkalmazásokhoz. A® fordított hajlítási sugarú e-lánc használatával minimális beépítési hely mellett maximális forgási szög biztosítható.
Fehér könyv az RBR forgó energiaellátó rendszerről
Tíz értékes tipp az áramköri modulok helyes vezetővályújához, ha saját maga szeretné megtervezni őket. Kerülje el azokat a hibákat, amelyek ronthatják a rendszer élettartamát, vagy akár meghibásodáshoz is vezethetnek.