Nyelvváltás :
Egy 5,90 méter átmérőjű igus® forgó modult használnak az elektromágneses összeférhetőségi tesztlaboratóriumokban.
A Frankonia GmbH világszerte ismert az elektromágneses összeférhetőségi tesztlaboratóriumok specialistájaként. A vállalat most egy kínai tesztlaboratórium számára tervezett egy rendszert, amely akár 20 tonna tömegű alkatrészek vizsgálatára is alkalmas. A forgótányért, amelyen az alkatrészeket vizsgálják, 6 x 10 kV középfeszültséggel látják el egy nagy igus® forgatási modulon keresztül.
"Amikor forgótányéros elektromágneses kompatibilitási tesztcsarnokokat tervezünk, a [von igus] modellek egyszerűen a legjobb megoldást jelentik. Az elektromágneses összeférhetőségi vizsgálatokhoz nem használhatunk olyan alternatívákat, mint például a csúszógyűrűk, mivel a kábel és a vezetés nem okozhat olyan interferenciát, amely befolyásolná a mérési eredményt."
Andreas Heindl, a Frankonia GmbH termékfejlesztési vezetője