Forgó energiaellátó rendszer forgó szélcsatorna mérlegében az autóiparban

A gyorsan telepíthető energialáncok vezetik a táp-, mérési és vezérlőkábeleket.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: forgó energiaellátás fordított kanyarodási sugárral (Reverse Bend Radius), System E4/4
  • Követelmények: a tápkábelek, a mérő- és vezérlőkábelek, valamint a folyadékvezetékek független ellátása az elektromágneses kompatibilitási kritériumoknak megfelelően, kompakt és költséghatékony rendszer, amely rövid telepítési idő alatt megvalósítható
  • Iparág: Autóipar
  • Siker az ügyfél számára: az alkalmazott forgó kábelhordozók akár 540°-os elfordulási szöget is képesek megvalósítani nagyon kis beépítési helyen, a kialakítás olyan rugalmas, hogy a korábbi projektekhez képest mintegy 140 szerelési órát lehetett megtakarítani.
Forgó energiaellátó rendszer

Probléma

Megoldás

A szélcsatorna mérlegének sematikus ábrája

A szélcsatorna méretarányának metszete az összeszerelési fázisban. A külső vályú kiegyenlítő elemekkel van a padlóhoz rögzítve. A belső vályú forgatható, és rugalmasan állítható szintezőelemek segítségével kapcsolódik az alapkerethez.

A tápkábelek kábelbevezetésének szakasza.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation