Nyelvváltás :
Az igus® fordított kanyarodású, sugárirányú energialánca acélláncot helyettesít a kanalas rakodóban, és évek óta karbantartás- és meghibásodásmentesen működik.
Ennek a kanalas rakodónak a felépítménye +/-180°-kal körkörösen mozgatható. Az energiaellátó rendszernek is követnie kell ezt a mozgást. A műanyag-e-lánc® használata az élettartam és a megbízhatóság jelentős növekedését eredményezte. A 18,5 méter hosszú igus® e-láncra való átállást követően® forgó energiaellátással Reverse Bend Radius és chainflex® kábellel ellátott 18,5 méter hosszú igus e-láncra való átállás után a rendszer most stabilan, megbízhatóan és karbantartás nélkül, meghibásodás nélkül működik. Ezenkívül a súly több mint felét sikerült megtakarítani - ami további előny, mivel csak az e-chain® kábelek tömege 54 kilogramm méterenként. A zsűri ezért úgy döntött, hogy ezt a nagy teljesítményű megoldást az ezüst vektor díjjal jutalmazza.