Nyelvváltás :
Forradalmi rendszer a tengeri olajkutatás automatizálására szélsőséges körülmények között is
Méteres hullámok, nagy szélsebességű viharok, valamint olaj, sár és heves esőzések: Az olajfúró platformon élni és dolgozni nemcsak kényelmetlen, hanem veszélyes is. A fúrórudakat a fúrólyukból felhajtják, majd olajjal szennyezett emberek nagy nyomás alatt kicsavarják és újra összeszerelik. Rengeteg kézi munka időnyomás alatt, a koszban és nagy sérülésveszéllyel. De mindez hamarosan véget érhet. A norvég Robotic Drilling Systems vállalat sokéves kutatási és fejlesztési munkával kifejlesztett egy robotrendszert, amely automatizálja a fúrási folyamatokat a platformon. az igus® energialáncai biztosítják a megbízható energiaellátást extrém körülmények között is.
"Fontos számunkra, hogy a robotokhoz szükséges alkatrészeket egyetlen forrásból szerezzük be, és lehetőleg beépítésre készen. A rendszereknek a lehető legkarbantartásmentesebbnek kell lenniük. Ezt az igus® tudja garantálni."
Jimmy Bostron, a Robotic Drilling Systems operatív igazgatója
Az RDS által kifejlesztett robotrendszer alkalmas új olajfúró platformokra történő telepítésre, de utólagos felszerelésre is. Új szabályokat teremt a feltárási projektek jövedelmezőségének értékelésére - ami az alacsony olajárak miatt fontos tényező. Ezért az új fejlesztés már a kezdetektől fogva nagy érdeklődésre talált - és többek között ahhoz vezetett, hogy neves fúrótársaságok is részt vettek az RDS-ben. Az igus® által kezdeményezett vector awards zsűrijét is lenyűgözte az alkalmazás, és a rendszert az arany vector 2016 díjjal tüntette ki. Kiterjedt tesztelés után az első gyakorlati telepítést 2015 szeptemberében helyezték üzembe egy norvégiai olajfúró platformon (5. ábra). Az egész iparág szorosan követi a projektet, amely gyorsabbá, olcsóbbá és mindenekelőtt biztonságosabbá teszi az olajfúró platformokon végzett munkát.