Nyelvváltás :

A CAN BUS (Controller Area Network) a Bosch által kifejlesztett fieldbus rendszer, amelyet 1986-ban vezettek be az Intellel közösen. A cél az volt, hogy a költség- és tömegmegtakarítás érdekében csökkentsék a járművekben a kábelkötegek számát. Idővel különböző CAN-protokollok alakultak ki, különösen a biztonság szempontjából fontos területeken. Így 1994-ben az automatizálási technológiában bevezették a CANopen protokollt, szintén a Bosch kábel alatt.
A CAN BUS kábel alkalmazási területei
A CAN BUS elsősorban az automatizálási technikában használatos. A CAN BUS rendszerek ipari járművekben, például targoncákban vagy emelt munkaállványokban is megtalálhatók.
Kábelek CAN BUS alkalmazásokhoz az igus®-tól Az energialáncban történő alkalmazásokhoz azonban finom sodrott vezetőkkel ellátott CAN BUS kábeleket kell használni. Ezenkívül az energialáncban történő mozgáshoz igazított kábelszerkezetre van szükség, hogy az adatátvitel hosszú éveken át megbízható legyen. A chainflex® kábelei ezért különösen az olyan rendszerekben és gépekben, mint a robotok, csomagológépek, gyártógépek és szerszámgépek, terjedtek el.
Az igus® chainflex® kábel programja a CAN BUS kábelek széles választékát kínálja. Összesen 13 különböző CAN BUS kábeltípus áll rendelkezésre 7 különböző kábelcsaládból a különböző alkalmazási területekhez. Minden chainflex® CAN-BUS kábelt az energialáncban való állandó mozgásra fejlesztettek ki. A követelményektől függően különböző PVC, PUR és TPE külső köpenyek közül választhat. A különböző BUS kábel-sorozatok különböző teljesítményszinteket kínálnak, így minden alkalmazáshoz kiválasztható a megfelelő kábel a lehető leghosszabb élettartam elérése érdekében. Minden chainflex® CAN BUS kábelben egy dolog közös. Minden chainflex® kábelre ugyanazok a minőségi szabványok vonatkoznak. Nem számít, hogy a CF888 család költséghatékony kábeléről van szó, vagy a legmagasabb igényekhez és legkisebb hajlítási sugárhoz való kábelről, mint a CFBUS.LB család esetében. Ezért az igus® GmbH 36 hónapos működési garanciát is vállal minden chainflex® CAN BUS kábelre, amelynek élettartama akár 10 millió kettős löket.
Átviteli hosszúságok A BUS kábelek maximális átviteli hosszának kérdését gyakran alábecsülik. Általában óvatosságra érdemes törekedni, mivel a maximális vezetékhossz nagymértékben függhet a kábeltípustól. A fix telepítésre szánt kábel mindig kisebb csillapítással rendelkezik, mint a rugalmas kábelek, amelyeket állandó mozgásra terveztek. Ez azt jelenti, hogy az átviteli hossz rövidebb, mint egy fix telepítésű kábelnél.
A kábelcsaládtól függően a chainflex® CAN-BUS kábelek mechanikailag akár 400 m-es és annál hosszabb elmozdulásokra is alkalmasak, de a BUS rendszer adatátviteli sebessége a kábelhossz növekedésével csökken. Réz kábelekkel fix telepítéssel akár 500 m is elérhető. Ebben az esetben azonban a maximális átviteli sebesség 125 kbit/s, míg 40 méteres kábelhosszal még mindig 1 Mbit/s adatátviteli sebesség érhető el. Az energialáncban használt, rendkívül rugalmas CAN-BUS kábelek esetében azonban tapasztalataink azt mutatják, hogy a kábelhossz lényegesen rövidebb is lehet. Az átviteli sebességtől függően akár 50 méter is lehetséges egy mozgó CAN-BUS kábel esetében. Ez a hossz azonban a környezeti körülményektől és az alkalmazási követelményektől függően felfelé és lefelé is változhat.

Készre szerelve vagy méterre kapható
A chainflex® CAN BUS kábelek klasszikus módon, méterre, dobra vagy kábelgyűrűre szerelve rendelhetők 1 m-es rendelési hosszúságtól, vágási költségek és minimális mennyiségi felár nélkül. Ezen kívül az igus® ezeket a kábeleket készre szerelt readycable®-ként is kínálja. Ez azt jelenti, hogy minden chainflex® PROFINET kábel már egy darabszámtól, a kívánt hosszúságban, konfekcionált kábelként is megrendelhető. A readycable® webáruházban különböző kábelek és csatlakozók közül választhat. A megfelelő típus kiválasztásában egy szűrő funkció segít.