Nyelvváltás :

A PROFINET a PROFIBUS felhasználói szervezet által kifejlesztett ipari Ethernet szabvány, amely nyílt architektúrán alapul. Ezt a fejlett technológiát világszerte a PROFIBUS & PROFINET International (PI) képviseli. Az igus® chainflex® kábelprogramja a PROFINET kábelek széles választékát kínálja: Összesen kilenc különböző kábeltípus áll rendelkezésre, amelyek mindegyike kifejezetten az energialáncban való állandó mozgáshoz lett kifejlesztve.

Megbízható és valós idejű adattovábbítás
A PROFINET a Process Field Network rövidítése, és mint minden Industrial Ethernet szabvány, a TCP/IP vagy IT szabványokat használja, ami lehetővé teszi a folyamatos alkalmazást a gyártás és a folyamatautomatizálás területén. Általánosságban a Profinet az ipari Ethernet szabványba illeszkedik az olyan BUS rendszerek mellett, mint a Sercos, az EtherCat vagy a CC-Link IE. Az ilyen hálózatok előnye a valós idejű képességek lehetősége mellett a moduláris koncepció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan és egyszerűen maguk válasszák ki a funkciókat. Ez lehetővé teszi a ciklikus adatcsere típusának megszervezését az összes PROFINET-eszközön keresztül, az egyre növekvő sebességigény kielégítését és számtalan diagnosztikai lehetőség valós idejű létrehozását. Nem szabad alábecsülni más fieldbus-ok PROFINET-interfészen keresztüli zökkenőmentes integrálását sem.
Különbséget kell tenni a PROFINET IO (Input Output), amely a decentralizált perifériák vezérlőrendszerhez (vagy vezérlőhöz) való csatlakoztatására jött létre, és a PROFINET CBA (Component Based Automation) között. Ez utóbbit a TCP/IP-n keresztüli komponensalapú kommunikációra és a moduláris üzemmérnökségben a valós idejű kommunikációra használják. Ezért használják gyakran az IO-vezérlő vagy IO-eszköz kifejezést a PROFINET-hálózatokon belül.

PROFINET IO: Ipari kommunikációs rendszer és alkalmazási területei
A PROFINET IO-t elsősorban a gépészetben, a hajtástechnikában és a gyártóiparban használják adatcserére. Ezt a nyílt ipari Ethernet-szabványt az infrastruktúra és az építőipar területén is használják.
Megfelelően specifikált kábelek állnak rendelkezésre az alkalmazások és funkciók széles köréhez. A PROFIBUS-hoz vagy az EtherCAT-hoz hasonlóan a kábeleket gyakran használják a gépekben és rendszerekben fix telepítésre vagy kábelezésre, így a vezetékek egy tömör vezetéket tartalmaznak vagy hét sodrott érpáros felépítésűek.
A mozgásban lévő alkalmazásokhoz azonban, különösen az energialáncban, amelyet a köznyelvben kábelvezetésnek is neveznek, tizennyolc sodrott érpárral rendelkező BUS kábeleket kell használni. Ezenkívül az energialáncban történő mozgáshoz igazított kábelszerkezetre van szükség ahhoz, hogy a különböző BUS modulok közötti megbízható adatátvitel hosszú éveken keresztül biztosított legyen. A chainflex® PROFINET-kábelei ezért különösen az olyan eszközök és gépek esetében honosodtak meg, mint a robotok, csomagológépek, gyártógépek és szerszámgépek.

chainflex® kábel több fieldbus rendszer összekapcsolásához
Az igus®-nál kilenc különböző kábelminőség közül választhat a követelményektől és a környezettől függően. A különböző BUS kábel sorozatok eltérő szerkezetet és különböző köpenyanyagokat kínálnak PVC, PUR vagy TPE formájában, így minden alkalmazáshoz kiválasztható a megfelelő kábel, hogy a lehető leghosszabb élettartamot érje el az automatizálási rendszerében. Az igus® azonban nem csak az állandó és rugalmas használathoz a megfelelő partner; a lean és hatékony folyamatok gyorsan telepíthetők. Bízzon a legjobb ár-teljesítmény arányú ajánlatunkban, és vegye igénybe az árellenőrzést.
Minden chainflex® PROFINET kábelben egy dolog közös. Minden chainflex® kábelre ugyanazok a minőségi szabványok vonatkoznak. Nem számít, hogy a CF888 család költséghatékony kábeléről van szó, vagy a legmagasabb igényekhez és a legkisebb hajlítási sugárhoz való kábelről, mint a CFBUS.LB esetében. Ezért az igus® SE & Co. KG 36 hónapos működési garanciát is kínál minden chainflex® kábelre, a BUS kábelek esetében akár 10 millió kettős löket élettartamra.
A teljesen integrált automatizálási és műszaki rendszerekhez az igus® és a readycable® egyablakos szolgáltatásként előre összeszerelt kábeleket is kínál. Minden PROFINET-kábel szállítható nyitott végekkel vagy készre szerelve. Előre konfekcionált ipari csatlakozók széles választékából választhat, akár köré fröccsöntött szabványos M12-es csatlakozókkal (D-coded), akár RJ45 , konfekcionálással. Ez azt jelenti, hogy az Ön Ipar 4.0 megoldása közvetlenül megvalósítható, mivel a Siemens, Allen Bradley, Bosch,... számos vezérlőrendszerében a Profinet standard használatos.
chainflex® alkalmazási példák

chainflex® BUS kábel
Teljes kábelprogram, mint például USB, Profibus, CC-Link, ... energialáncban való használatra.

chainflex® Garancia
chainflex® lasts - 4 év garancia. Itt mindent megtudhat az egyedülálló chainflex® garanciáról.

Készre szerelt kábel
Energialáncokban való felhasználásra tervezve. Számtalan kábeltípus különféle jóváhagyásokkal és megfelelőségi tanúsítványokkal

energialánc
Tartós energialánc: a kábelek biztonságos vezetése az igus® energialánc gyártó sokéves tapasztalatának köszönhetően