Nyelvváltás :

A PROFIBUS (Process Field Bus) az automatizálási technológiában széles körben használt fieldbus rendszer, amelyet 1987-ben 21 vállalat és intézet csoportja hozott létre Németországban. Megkülönböztetünk PROFIBUS DP (decentralizált perifériák) és PROFIBUS PA (folyamatautomatizálás) változatokat. Az eredeti változat, a PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) már nem része a nemzetközi fieldbus-szabványnak, mivel 1993-ban a PROFIBUS DP váltotta fel.
A gyártóiparban a PROFIBUS DP-t a vezérlőrendszerek és az érzékelők és aktuátorok közötti gyors kommunikációra használják, akár 12 Mbps adatátviteli sebességgel. Világszerte 43,8 millió eszközzel a PROFIBUS a legelterjedtebb field BUS rendszer a gyártó- és feldolgozóiparban. Mivel a gyártóiparban egyre nagyobb átviteli sebességekre van szükség, a PROFINET, egy ipari Ethernet-alapú BUS rendszer, továbbfejlesztésként került bevezetésre. A PROFINET tehát a PROFIBUS utódjának tekinthető, és az elkövetkező években egyre inkább felváltja azt. Váltson PROFINET-re itt és most!
Profibus alkalmazási területek A PROFIBUS-t elsősorban a gyártó- és feldolgozóiparban használják. A PROFIBUS-kábeleknek azonban különböző alkalmazási területei vannak. A kábeleket gyakran tartósan beépítik a gépekbe és rendszerekbe, így a tömör vezetővel vagy 7 sodrott érpárból álló hajlékony vezetővel rendelkező kábelek választhatók.
Az energialáncban, amelyet a köznyelvben kábelvezetésnek is neveznek, történő alkalmazásokhoz finom sodrott érpáros PROFIBUS kábeleket kell használni. Ezenkívül az energialáncban történő mozgáshoz igazodó kábelszerkezetre van szükség, hogy az adatátvitel hosszú éveken keresztül megbízható legyen. A chainflex® kábelek ezért különösen az olyan rendszerekben és gépekben, mint a robotok, csomagológépek, gyártógépek és szerszámgépek, terjedtek el.
Kábelek PROFIBUS alkalmazásokhoz az igus®-tól Az igus® a PROFIBUS kábelek széles választékát kínálja. Összesen 11 különböző PROFIBUS kábeltípus áll rendelkezésre 8 különböző kábelcsaládból a különböző alkalmazási területekhez. Minden chainflex® kábelt az energialáncban való állandó mozgásra fejlesztettek ki. A követelményektől függően különböző PVC, PUR és TPE külső köpenyek közül választhat. A különböző BUS kábel-sorozatok különböző teljesítményszinteket kínálnak, így minden alkalmazáshoz kiválasztható a megfelelő kábel a lehető leghosszabb élettartam elérése érdekében.
Minden chainflex® kábelre ugyanazok a minőségi szabványok vonatkoznak. Nem számít, hogy a CF888 család költséghatékony kábeléről van-e szó, vagy a legmagasabb igénybevételhez és legkisebb hajlítási sugárhoz való kábelről, mint a CFBUS.LB család esetében. Ezért az igus® SE & Co. KG 36 hónapos működési garanciát is vállal minden chainflex® kábelre, amelynek élettartama akár 10 millió kettős löket is lehet.
Átviteli hossz A BUS kábelek maximális átviteli hosszának kérdését gyakran alábecsülik. Itt általában óvatosságra van szükség, mivel a maximális kábelhossz nagymértékben függhet a kábeltípustól. A fix telepítésre szánt kábel mindig kisebb csillapítással rendelkezik, mint a rugalmas kábelek, amelyeket állandó mozgásra terveztek. Ez azt jelenti, hogy az átviteli hossz rövidebb, mint egy fix telepítésű kábelé.
A kábelcsaládtól függően a chainflex® PROFIBUS kábelek mechanikailag akár 400 méteres és annál hosszabb utakra is alkalmasak, de a BUS rendszer adatátviteli sebessége a kábelhossz növekedésével csökken. Tapasztalataink azt mutatják, hogy két átjátszó között akár 70 méteres kábelhossz is lehetséges a PROFIBUS esetében. Ez a hosszúság azonban a környezeti körülményektől és az alkalmazási követelményektől függően változhat.
Készre szerelve vagy méterre kapható A chainflex® PROFIBUS kábelek klasszikus módon, méterre kaphatók, dobon vagy kábelgyűrűn, már 1 méteres rendelési hosszúságtól rendelhetők vágási és minimális mennyiségi felár nélkül. Ezenkívül az igus® ezeket a kábeleket előre összeszerelt readycable®-ként is kínálja. Minden chainflex® PROFIBUS kábel egy darabtól a kívánt hosszúságban konfekcionált kábelként is megrendelhető. A readycable® webáruházban különböző kábelek és csatlakozók közül választhat. A megfelelő típus kiválasztásában egy szűrő funkció segít.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.