Nyelvváltás :

A kábel külső köpenye védelmet nyújt a különböző viszontagságokkal szemben, mint például a mechanikai terhelés, a hőmérséklet vagy a vegyi anyagok, amelyekkel a kábel érintkezik. A chainflex® kábelhez az igus® PVC, PUR és TPE köpenyanyagokat kínál. Itt az igus® gondoskodik arról, hogy a köpenyanyagok anyagkeverékei a követelményekhez igazodjanak, alacsony tapadásúak és nagy kopásállóságúak legyenek. Az alkalmazástól és a külső körülményektől függően különböző köpenyanyagok választhatók.
Például a PVC-ből készült köpeny a leggazdaságosabb köpenyanyag, amely alacsony és közepes terhelésre van tervezve, és tulajdonságai miatt +5°C és +70°C közötti környezeti hőmérsékleten ideális. Az igus® összes köpenyanyagához hasonlóan a PVC is különösen kopásálló anyagkeverék az energialáncban való felhasználásra. A PUR szintén bevágásálló és magas olajállóságot biztosít, ami ideális a szerszámgépekben való használatra. Emellett -25°C-tól +80°C-ig terjedő, kiterjesztett hőmérséklettartománya és magas UV-állósága is van. A TPE anyag viszont a legmagasabb UV-állóságot, valamint az olajjal és bioolajjal szembeni ellenállást éri el. A hőmérséklet-tartomány -35°C és 100°C között mozog.
APVC vagy polivinil-klorid egy nagyon sokoldalúan felhasználható hőre lágyuló műanyag, amelyet kémiai szerkezete és alacsony gyúlékonysága miatt gyakran alkalmaznak szállítószalagokon és szerelőszalagokon, de a csomagolási és világítástechnikában is. A PVC kábelek nagy szilárdságuk és jó szigetelési tulajdonságaik miatt népszerűek, még vékony szigetelés esetén is. A PVC ellenáll a tartós nedvességnek és a sós víznek. PVC-kábelben keletkező tűz esetén azonban a köpenyanyaghoz hozzáadott pl. klór halogéneket szabadít fel, amelyek veszélyt jelenthetnek az emberekre.
Az alacsony feszültségtartományban (1000 V-ig) a PVC a legjobb ár-érték arányú anyagként is ismert. igus® PVCkábeleket kínál nem olajálló és olajálló keverékekből.
APUR vagy poliuretán viszont egy halogénmentes és önkioltó hőre lágyuló elasztomer, amely az utóbbi években egyre nagyobb jelentőségre tett szert a kábelek között. Egy bizonyos hőmérsékletig a PUR nagyon hasonlít a gumira, ami a PUR-t nagyon érdekessé teszi a kábelek és vezetékek számára, mivel ez a viselkedés különösen ellenállóvá teszi a váltakozó hajlítással szemben. Ehhez jönnek még az erős köpenyanyagra vonatkozó specifikációk, mint például a bevágásállóság, az alacsony kopási értékek és az alacsony hőmérsékleten való rugalmasság. Ezenkívül a PUR más anyagokhoz képest lényegesen jobb kémiai kompatibilitással rendelkezik. Az igus® PUR kábelei ellenállnak az olajnak és a hűtőfolyadékoknak, és összetételükből adódóan nem tartalmaznak olyan mérgező halogéneket, amelyek tűz esetén veszélyesek lehetnek. A PUR-ból készült kábelek ezért kedvelt anyagok a szerszámgépek, az üzemépítés, a cementgyárak, a festékipar és az autóipar számára.
ATPE a termoplasztikus elasztomerek rövidítése, és számos alkategória gyűjtőneve. A TPE-U anyagokat túlnyomórészt rugalmas kábelekhez használják, mivel nagyon jól bírják a mechanikai terhelést, és rendkívül ellenállóak a külső hatásokkal, például a vegyi anyagokkal vagy a hőmérséklettel szemben. A TPE általában -35°C és +100°C közötti hőmérséklet-tartományban használható. A TPE emellett halogénmentes. Halogének hozzáadásával a TPE lángálló anyagként is előállítható, és így megfelel az UL 94-HB szabványnak. Az energialáncokban is gyakran használják, különösen zord környezeti körülmények között vagy állandó mozgásoknál. A TPE kábelek népszerű anyag, amelyet gyakran használnak daru alkalmazásokban, szállítószalag-technikában vagy alacsony hőmérsékletű alkalmazásokban.
A chainflex® kábelmegoldások és alkalmazási területeik éppoly változatosak és egyediek, mint a követelmények és alkalmazások.
Ismeri már online eszközünket?
Egyszerű megtalálni és kiválasztani a megfelelő típust, kiszámítani az élettartamot és online megrendelni.

Termékkereső
Találja meg gyorsan a megfelelő kábelt

élettartam-kalkulátor
Számítsa ki bármely chainflex® kábel élettartamát

Réz pótdíj kalkulátor
Számítsa ki a napi réz felárat

Egyedi kábel konfigurátor
Konfigurálja az alkalmazás paramétereihez megfelelő kábelt mindössze 3 perc alatt