Nyelvváltás :

A legerősebb energialánc - kétszeresen biztosított - mégis rugalmas
Az igus® OSC offshore láncát a legkeményebb körülmények között használják, ahol a biztonság, a tartósság és a zord környezeti hatások döntő fontosságúak a rendszer működése szempontjából. Az OSC egyesíti a műanyag energialánc és a nagy szilárdságú feszítőkábel előnyeit, amely mindkét láncszemben vezetve van. A húzóerőket a műanyag szálas kötél veszi fel, és továbbítja a tartószerkezetre. A belső elválasztás modulárisan a projekthez és a kábelcsomaghoz igazítható. Az e-chain® 750 mm-es hajlítási sugarat kínál a kábel és a tömlő számára.

Az energialánc belső elválasztása a projektnek és az alkalmazandó kábeleknek/tömlőnek megfelelően testre szabható. A kábelek egymás mellett helyezkednek el, és egymástól PU-testtel (fésű alakban) vannak elválasztva. A belső elválasztó blokkot egy acélkeretbe illesztik, és felülről csavarokkal és egy hosszabbító keresztrúddal rögzítik.
Az OSC láncszemek habosított PU anyagból készülnek, ezért ütésállóak. A műanyag kábel a láncszemek belsejében fut, és minden egyes láncszemben többszörösen be van szorítva. Minden rész össze van csavarozva, és szükség esetén kétszer is rögzíthető.
A nagyszilárdságú műanyag szálas kötél elnyeli a fellépő húzóerőket, és átadja azokat a tartószerkezetnek. Ezáltal a kábel mentes marad a húzófeszültségtől. A feszítőkötél akár 187 kN húzóerőt is képes felvenni.
A műanyag szálas kötél a két acél csatlakozóelemben végződik. Ezen a ponton található a kábel feszültségmentesítője is. A rögzítőkonzol átmenő furatokkal csavarozható az ügyfélszerkezethez.

| kábel átmérő | Max. 80 mm |
| Hi [mm] | Max. 80 mm |
| Ha [mm] | 180 mm |
| Menetemelkedés [mm] | 187,5 / 750 |
| Hajlítási sugár [mm] | 750mm |
| Tömeg [kg/m] | 40 kg/m |
| Terhelés [kN] | 187 kN |
Az OCS offshore lánc a következő iparágakban használható:
Az igus® kifejlesztette az offshore láncot, hogy a nagy keresztmetszetű és nagy súlyú kábeleket biztonságosan lehessen vezetni a felfüggesztett alkalmazásokban. Ez az energialánc az igus legerősebb és legstabilabb energialánca. Kifejezetten a nagy kábelsúlyok vagy akár a szélterhelés elviselésére lett kifejlesztve. A láncszemek belsejébe beépített műanyag köteleknek köszönhetően az energialánc akár 187 kN húzóterhelést is képes felvenni.
Az igus® új energiaellátása egy nagy szakítószilárdságú műanyag kábel köré épül, amely elnyeli a rendszerre ható húzóerőket. A kötél szintetikus műanyagszálból készül, így törésálló, időjárásálló, rugalmas és korróziómentes. Ez lehetővé teszi, hogy az e-lánc akár 187 kN szakítóterhelést is elbírjon.
Az e-chain® felülről nyitható a keresztrúdon lévő csavarok meglazításával. Így hozzáférhet a kábelcsomaghoz, és ennek megfelelően cserélheti. Egy másik lehetőség, hogy a kábelt hosszában áthúzzuk az OSC-n.
Az OSC lánc szállítása a lánc hosszától függ. Az OSC-láncot általában előre összeszerelve szállítják, a végső összeszerelés a megrendelőnél történik. Szerelőcsapatunk szívesen gondoskodik az összeszerelésről.
A lánc minden része össze van csavarozva, és ékes alátétekkel van rögzítve és ragasztva. Szükség esetén ezeket a csatlakozásokat kettős csavarzárként egy csapszeggel is rögzíthetővé lehet tenni.