Nyelvváltás :

Legfeljebb 25 m-es útvonalak & több - motorral
A motoros e-spool® a hosszú, akár 25 m-es (projektfázisban 50 m-es) meghosszabbításokhoz.
Tipikus alkalmazási területek: Színházi és színpadi alkalmazások, (beltéri daru, tengeri, hajóépítés
Zéró sorozat*
akár 50 m (standard 25 m) hosszabbításig
*Ez a termék jelenleg a sorozatgyártás bevezető szakaszában van (kísérleti sorozat). Örömmel vesszük ötleteiket minden iparágból - a famegmunkáló gépektől kezdve a szerszámgépeken át a tisztaszobai alkalmazásokig -, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.
Az e-spool® különleges mechanikai igénybevétele miatt javasoljuk a chainflex® kábel használatát. Javasoljuk továbbá az alábbi töltési szabályok betartását:
1. A kábeleket csak egymás mellé szabad fektetni a lineáris láncban - soha ne fektessen több kábelt egymásra!
2. a chainflex® TPE külső köpennyel ellátott kábeleket lehetőség szerint árnyékolatlan kábelekhez kell használni.
3. Az árnyékolt kábeleknek a chainflex® CFROBOT kábelcsaládból kell származniuk.
4. Az alkalmazott sodronyszalag maximális hajlítási sugarát be kell tartani.
5. Ha lehetséges, a kábelek villámcsapás és kopás elleni védelmére használjunk elválasztókat. A belső tér lehető legjobb kihasználása érdekében az egymást követő szegmensekbe felváltva helyezzen el elválasztókat.
6. A kábeleket átmérő vagy hajlítási sugár szerint rendezve helyezze be - a vékony, kicsi kábeleket belülre, a nagyobbakat pedig kívülre helyezze be.
7. A kábel mindkét végét tehermentesítse. A kábelkötegelő csomót nem szabad a lánc irányában felszerelni.
8. A kábeleket úgy kell a sodrópántba fektetni, hogy mind kifelé, mind befelé a forgástengelyhez képest legyen némi szabad tér.
Szerelési utasítások
Vízszintesen mozgó alkalmazás esetén sima felületet kell biztosítani, amelyen az energialánc közlekedhet.
Szerelési utasítás