e-spool® compact - rugós, csúszógyűrű nélküli kábeldob

e-spool kompakt
  • Különböző közegek (áram, adat, optikai kábel, levegő, folyadékok) kombinálhatók egy rendszerben.
  • energiaellátás minden irányban
  • A töltés könnyű cseréje és bővítése
  • Helytakarékos és szinte láthatatlan ""
  • Különösen könnyű alumíniumszerkezet az SP1.240 sorozat esetében
  • max. kihúzási és előtolási sebesség 1 m/s
  • Különösen könnyű alumíniumszerkezet

Dinamikus paraméterek

e-spool konfigurátor
Max. sebesség 1 m/s
Max. gyorsulás 2m/s2
Max. oldalirányú sebesség 1 m/s
Max. oldalirányú gyorsulás 1 m/s2 (sugárirányú) 0,25 m/s2 (axiális)

Az e-tartály töltési szabályai®

e-spool szerelési útmutató

A gyakorlatban megvalósult

Tekercselő rendszer e-spoollal

Mobil szélgép

e-spool alkalmazások

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation