Standard és HD e-spool opciók

igus e-spool kábelorsó energia-, adat- és levegőellátáshoz.
  • Rugalmas energiaellátás - a különféle közegek egyetlen rendszerben vezethetők
  • Rugalmas használat - az energiaellátás minden irányban megoldható
  • Költséghatékony - a twisterbanddel lehetséges a forgó mozgás
  • Helytakarékos - az energialánc egy kompakt egységbe húzható vissza
  • A kábelre nem hatnak nagy húzóerők
  • A kábelek utólag is hozzáadhatók és cserélhetők
  • iF Product Design Award 2013

GYIK – Gyakran ismételt kérdések

  • Az e-spool flex és az e-spool SPC akkor, ha csak egy kábel kézi vagy nagyon lassú vezetéséről van szó.
  • A színházi e-spool nyilvános helyeken, emberek feje felett működő alkalmazásokhoz.
  • Az összes többi e-spool rugós kábeldobot a kihúzási hossz és a töltési volumen/kábel átmérő függvényében érdemes mérlegelni
  • e-spool flex: 10 000 mozdulat
  • e-spool standard: 70 000 ciklus
  • e-spool HD: 40 000 ciklus
  • Színházi e-spool: 40 000 ciklus
  • Ahol lehetséges, az árnyékolás nélküli kábelekhez TPE külső köpenyes kábeleket kell használni.
  • A CFROBOT termékcsalád árnyékolt kábeleit érdemes használni.
  • A kábelek külső átmérője < 17 mm legyen.
  • A hajlítási sugár a belső íven maximum 44 mm, a külső íven maximum 77 mm legyen.

Műszaki adatok

Sebesség v Max. 1 m/s
Gyorsulás a max. 1m/s²
Oldalirányú sebesség Max. 1 m/s
Oldalirányú gyorsulásMax. 1 m/s2 (radiális) / 0,25 m/s2 (axiális)
Hőmérséklet-tartomány0–70°C / HD opciók: 0–80°C

e-spool standard - opcionálisan twisterbanddel

Cikksz. Hosszúság [mm]Tömeg [kg]Töltőtömeg (függőleges) [kg/m]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,51
SP1.400.4000.01.R.0 400013,51
SP1.600.4000.03.L.0 4000331
SP1.600.4000.03.R.0 4000331
SP1.700.7000.03.L.0 7.000381
SP1.700.7000.03.R.0 7.000381
SP1.850.14000.03.L.0 14000481
SP1.850.14000.03.R.0 14000481

e-spool standard - opcionálisan két twisterbanddel

Cikksz. Hosszúság [mm]Tömeg [kg]Töltőtömeg (függőleges) [kg/m]
SP2.600.4000.03.L.04000401
SP2.600.4000.03.R.0 4000401
SP2.700.7000.03.L.07.000451
SP2.700.7000.03.R.0 7.000 451
SP2.850.14000.03.L.0 14000 551
SP2.850.14000.03.R.0 14000 551

e-spool HD - opcionálisan twisterbanddel

Cikksz. Hosszúság [mm]Tömeg [kg]Töltőtömeg (függőleges) [kg/m]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,21
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,21
SPHD1.600.4000.03.L.04000521
SPHD1.600.4000.03.R.0 4000521
SPHD1.850.14000.03.L.0 14000671
SPHD1.850.14000.03.R.0 14000671
SPHD1.700.7000.03.L.07.00056.51
SPHD1.700.7000.03.R.0 7.00056.51
SPHD1.700.7000.04.L.0 7.000762
SPHD1.700.7000.04.R.0 7.000762
SPHD1.850.14000.04.L.0140001352
SPHD1.850.14000.04.R.0140001352
SPHD1.1050.21000.04.L.0210001451
SPHD1.1050.21000.04.R.0210001451

e-spool HD - opcionálisan két twisterbanddel

Cikksz. Hosszúság [mm]Tömeg [kg]Töltőtömeg (függőleges) [kg/m]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000591
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000591
SPHD2.700.7000.03.L.0 7.000641
SPHD2.700.7000.03.R.0 7.000641
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 741
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000741
SPHD2.700.7000.04.L.07.000842
SPHD2.700.7000.04.R.07.000842
SPHD2.850.14000.04.L.0 140001432
SPHD2.850.14000.04.R.0 140001432

Az e-spool feltöltésére vonatkozó általános szabályok

Szerelési utasítás

Az igus e-spool rendszer dokumentációja és szerelési útmutatója.

Gyakorlati példák a nagyvilágból

Mobil szél turbina

e-spool rendszer feltekert kábelvezető láncszalaggal középen és két oldalsó vezetővel.

e-spool alkalmazási példák

  • Kültéri alkalmazások
  • nyilvános helyeken, függesztett e-spool alkalmazás (lelátók, színpadok, stb.).

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation