Nyelvváltás :

A kézi kihúzással ellátott e-spool® olyan alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, ahol csak egy kábelt kell kézzel kihúzni. Ez lehetővé teszi, hogy a dolgozó kihúzza a kábelt a szükséges hosszúságúra egy vezérlőpanelhez vagy egy kábelhez csatlakoztatott szerszámhoz, majd használat után kompakt módon visszatekerje. Egy reteszelő mechanizmust építettek be, hogy a kábel ne legyen állandóan feszültség alatt. A hosszabbító hossz a porszívókábelhez hasonlóan rögzíthető. Akár 5 m kábelhosszúság is megvalósítható.
Tipikus alkalmazási területek:
Robotoktató panelek, munkaállomások, szerelősorok
Az e-spool® különleges mechanikai igénybevétele miatt javasoljuk a chainflex® kábel használatát. Javasoljuk továbbá az alábbi töltési szabályok betartását:
1. A kábeleket csak egymás mellé szabad fektetni a lineáris láncban - soha ne fektessen több kábelt egymásra!
2. a chainflex® TPE külső köpennyel ellátott kábeleket lehetőség szerint árnyékolatlan kábelekhez kell használni.
3. Az árnyékolt kábeleknek a chainflex® CFROBOT kábelcsaládból kell származniuk.
4. Az alkalmazott sodronyszalag maximális hajlítási sugarát be kell tartani.
5. Ha lehetséges, a kábelek villámcsapás és kopás elleni védelmére használjunk elválasztókat. A belső tér lehető legjobb kihasználása érdekében az egymást követő szegmensekbe felváltva helyezzen el elválasztókat.
6. A kábeleket átmérő vagy hajlítási sugár szerint rendezve helyezze be - a vékony, kicsi kábeleket belülre, a nagyobbakat pedig kívülre helyezze be.
7. A kábel mindkét végét tehermentesítse. A kábelkötegelő csomót nem szabad a lánc irányában felszerelni.
8. A kábeleket úgy kell a sodrópántba fektetni, hogy mind kifelé, mind befelé a forgástengelyhez képest legyen némi szabad tér.
Szerelési utasítások
Vízszintesen mozgó alkalmazás esetén sima felületet kell biztosítani, amelyen az energialánc közlekedhet.
Szerelési utasítás