chainflex® CF21.UL szervókábel

CF21.07.05.02.01.UL product image
igus-icon-lupe
1. Olajálló extrudált PVC keverék 2. Nagy hajlítószilárdságú rézsodrony árnyékolás 3. merevített extrudált 4. Nagyon nagy hajlítószilárdságú kettős rézsodrony árnyékolás 5. Táp erek és vezérlőelemeket körülölelő, magas szakítószilárdsággal bíró ér 6. Nagy hajlítószilárdságú speciális vezető
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
CF21.07.05.02.01.UL product image
1. Olajálló extrudált PVC keverék 2. Nagy hajlítószilárdságú rézsodrony árnyékolás 3. merevített extrudált 4. Nagyon nagy hajlítószilárdságú kettős rézsodrony árnyékolás 5. Táp erek és vezérlőelemeket körülölelő, magas szakítószilárdsággal bíró ér 6. Nagy hajlítószilárdságú speciális vezető
  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • PVC külső köpeny
  • Olajálló (megfelel a DIN EN 50363-4-1 szabványnak)
  • Szilikonmentes
  • Lángálló
  • Teljes árnyékolás
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF21.07.05.02.01.UL
(4G0,75+(2x0,5)C)C

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation