Nyelvváltás :
... a kábelek, az e-láncok® és a csatlakozók esetében.
Csatlakoztassa energiaellátását egyetlen csatlakozóval
| Az Ön előnyei | ALAP | STANDARD | STANDARD PLUSZ | PRÉMIUM |
|---|---|---|---|---|
| EGY beszállító - kombinálja a beszállítókat | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Csökkentse az összeszerelési időt | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Csökkentse a hibákat | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Nincs szükség elektromos csatlakoztatásra | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100% digitálisan tesztelt | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Nincsenek többletvonalak | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Csökkentse az interfészeket | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| A kapcsolatok/interfészek optimalizálása | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Telepítésre kész többtengelyes rendszer | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optimalizálja a szállítást / összeszerelést | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Egyetlen szerelvény | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Egy cikkszám / termékcsoport | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Csatlakoztatás után azonnal üzembe helyezhető | ■ | ■ | ■ | ☑ |
Minimalizálja a gép leállási idejét
readychain® gyárak világszerte
Az igus® világszerte 14 readychain® gyárban hetente több mint 1600 readychain® rendszert gyárt. A több mint 100.000 e-chain® és 4.800 csatlakozóelem és több mint 1.354 chainflex® speciális kábel közül 3-10 napon belül gyártjuk le az Ön egyedi readychain® készláncát, az alkalmazástól függően világszerte rendelkezésre állva.