Összeállított energialáncokkal kapcsolatos szolgáltatási témák

readychain® p-rack fogasléc

  • Ergonómikus és pontosan az ügyfél igényeihez igazított, szerszámmentes összeszerelés/ szétszerelés.
  • Csökkentett súly a kedvezőbb szállításhoz, további helytakarékos visszaszállításhoz​
  • 66 %-kal csökkentett szerelési idő ​
  • Kukoricakeményítőből is nyomtatható és regranulálható
  • Opcionálisan GPS-követéssel

readychain® gyors pozicionáló - egyszerű telepítés

  • Egyszerű és biztonságos telepítés a személyre szabott readychain® rendszereknél.
  • Nincs szükség további szerszámokra
  • 30%-kal csökkentett szerelési idő az optimális szerelési pozícióban történő szállításnak köszönhetően
  • Fenntartható anyagokból nyomtatva, és újragyártható

Plug-in e-chain®...

azonnal csatlakoztatható energialánc
  • Egyszerű beépítés az alkalmazásba
  • Integrált feszültségmentesítés és tömítés
  • 80 % szerelési időmegtakarítás
  • Optimalizált, beépítésre kész szerelvények
  • Szerviz tok: egyszerűen kihúzni, újra bedugni, kész
readychain® Folyamatoptimalizálás

Folyamatok optimalizálása

Telepítésre kész energialánc-rendszerek

Mi szállítjuk Önnek a teljes ...

Összeszerelésre optimalizált szállítás a readychain® állvánnyal

Napokról órákra csökkentheti az átfutási időt ...

Module Connect: a 2021-es German Design Award formatervezési díj nyertese

Az adapter gondoskodik az energialánc egyszerű és gyors csatlakoztatásáról

  • Akár 80 % szerelési időt takarít meg
    Csatlakoztatás a géphez néhány egyszerű lépéssel
  • Világosan strukturált interfész
    Az energialánc egyszerű csatlakoztatása akár elektronikai előismeretek nélkül is
  • Fenntartható
    A meglévő igus® kábelhordozó rendszerek könnyen kiegészíthetők - az adapter a különböző e-chain® sorozatokhoz igazodik.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation