Nyelvváltás :
Az Ön juttatásai áttekintve
Erre a célra fejlesztettük ki a Module Connect adaptert.
Csatlakoztassa energiaellátását egyetlen csatlakozóval

Egyszerű energiaellátás a csatlakoztatható modulokkal
Minden igus® readychain® célja, hogy a modulok összeszerelése a lehető legegyszerűbb legyen. Néhány évvel ezelőtt a readychain® sebesség forradalmasította az összeszerelt energialáncok területét. A tervezők egyetlen egységbe olvasztották a csatlakozót és a rögzítő konzolt, amely közvetlenül a vezérlőszekrénybe dugaszolható. Ez lehetővé teszi a readychain® speed számára, hogy az előre összeszerelt e-láncrendszereket másodpercek alatt, szerszámok használata nélkül csatlakoztassa.
Az előre összeszerelt modulok előnye általában az, hogy százszázalékosan tesztelt alkatrész kerül a gyártásba, és minden alkatrész egymáshoz van illesztve. Ez a zökkenőmentes folyamat különösen fontos a ciklusos vagy futószalagos összeszerelésnél. Az egyes alkatrészekhez képest a készre szerelt® modulok csak az összeszerelési idő töredékét igénylik. Az igus® readychain® speed segítségével az átfutási idők ismét jelentősen csökkennek.
Mitől olyan különleges ez a partnerség?
Az igus® készlánc® gyártása a HARTING mint beszállító és design-in partner segítségével teljes mértékben ki tudja használni erősségeit. A minőség, az áteresztőképesség, a termelékenység és így az ár is egyértelműen az igus® ipari kábelszerelés mellett szól. Ha ezt a gépi megmunkálást speciális összeszerelési területekkel és Kanban-raktárakkal kombinálja, akkor az igus® összehasonlíthatatlan rugalmasságát kapja meg a® készletlánc :

Számos oka van annak, hogy a gépek és rendszerek gyártása során az előre összeszerelt energiaellátó rendszereket válasszuk:

... raktárról elérhető!
Azon felhasználók számára, akik saját testre szabott interfészt szeretnének konfigurálni, mostantól három vagy négy kábelbevezetéssel rendelkező Module Connect készletek állnak rendelkezésre.
Ezek hordozóházakból, tömítőhüvelyekből, tömítőbetétekből és feszültségmentesítésből állnak. Az alkalmazásnak megfelelő tartozékok, például egyszerű és kettős zárószerkezetek és rögzítőelemek rendelhetők. A személyre szabott konfigurációhoz szükséges érintkezőbetétek közvetlenül az igus® címen is kaphatók !