<br>readychain® rack<br><h2>a gyors és egyszerű telepítéshez</h2>

Az összeszerelésre kész energiaellátók szállítóállványa

Jó okok a readychain® állvány használatára

  • Moduláris támaszok és merevítők a tökéletes illeszkedésért
  • Teleszkópos: Hosszállítás bármikor lehetséges
  • Indexelő mechanizmusok az alkatrészek utólagos rögzítéséhez
  • A mozgatás és a szállítás gyerekjáték a speciális mozgóegységeknek köszönhetően
  • Fenntartható erőforrás-felhasználás: Az egyes alkatrészek újrafelhasználása
  • A teljes folyamat során akár 50%-kal csökkentett eljárási költségek

readychain® rack light

  • Most még gazdaságosabb a lényegesen kisebb alkalmazásokhoz
  • A nagyméretű készláncos állvány adaptálhatósága lehetséges
  • Finomabb alkalmazkodás az ügyfélalkalmazásokhoz
  • Fele akkora méret a könnyű kivitelben: 5 cm x 5 cm
readychain rack fény

readychain® állvány - Gyorsan készen áll a használatra

readychain állvány

Mindent egyetlen forrásból

Rugalmas

Rugalmas alkatrészek

Fenntarthatóság

Fenntartható a korlátlan újrafelhasználhatóságnak köszönhetően

Csatlakoztatás után azonnal üzembe helyezhető

Pontosan illeszkedő plug and play

Szállítás

Könnyű szállítás

Alkalmazási példa

motion - magazin az energialánc-rendszerek számára

RC magazin
readychain rendszerek
Tovább az előre összeszerelt kész láncokhoz
readycable konfekcionált kábelek
Menjen a meghajtókábelekhez
Ipari csatlakozók
Menjen a dugaszolható csatlakozókhoz
Kábelek
Ugrás a méterre kapható termékekhez

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation