A bálázók, rendfelszedő kocsik, trágyaszórók, billenő pótkocsik és permetezők esetében nincs többé szükség kenésre: a ROCKINGER Agriculture GmbH a KS80 néven ismert golyós csatlakozókat használja, amelyekhez az igus által a vállalat számára fejlesztett iglidur nagy teljesítményű műanyag készül. A csatlakozó egy csatlakozó gömbből és egy foglalatból áll, amely a magasságállításban van beépítve.
Mint általában, a foglalat felülről érintkezik a gömbbel. A véletlen szétkapcsolás ellen egy tartóeszközzel van biztosítva, és hézagmentes kapcsolatot hoz létre. A gömbcsukló különlegessége csak a foglalat belsejébe pillantva válik nyilvánvalóvá. Egy nagyteljesítményű műanyagból készült kopóbetét található benne, melynek kopásállóságát laboratóriumi vizsgálatok igazolják.
A fáradási teszt során a betétek kétmillió terhelésváltozást tűrtek el - 4,5 tonna terheléssel. A ROCKINGER Agriculture GmbH számításai szerint, ha Németországban a traktorok egyharmada KS80-nal és kopóbetéttel lenne felszerelve, körülbelül 8 300 gömbcsukló nem igényelne kenést. Évente nyolc tonna kenőzsírt lehetne megtakarítani.
További információ az iglidur anyagokból készült egyedi alkatrészekről