A lánctalpas rendszereket általában betonelemekkel rögzítik a talajhoz, amelyeket egy bizonyos ponton fáradságos munkával el kell távolítani. "A mi lehorgonyzásunk talajcsavarokból áll, amelyekre a viszonylag egyszerű mechanikai rendszer, egy tiszta fémszerkezet épül," mondja Thomas Vogel. A rendszerben a súrlódás teljesen elhanyagolható. Ezt a kölni igus® SE & Co. KG kenésmentes polimer siklócsapágyai biztosítják. Szinte nincs olyan alkalmazás, ahol a kenésmentes csapágytechnológia ne bizonyítaná sokoldalúságát.
A dob és a vontatógyűrű, az alaplemez között három kenésmentes csapágyat használnak. "Ezen a ponton egy kiváló minőségű, nagy teljesítményű megoldást kerestünk, amelynek egyrészt teljesen szárazon kellett működnie, másrészt nem szabad, hogy a környezeti körülmények miatt sérülésre hajlamos legyen," - mondja Thomas Vogel visszatekintve. A rendszer több évtizedes élettartama is a követelményprofil része. És ha a legrosszabbra fordulna a helyzet, a csapágyakat a karbantartási és szervizmunkák során gyorsan és egyszerűen ki kell tudni cserélni.
Az iglidur® P sokoldalú anyag teljesíti a követelményprofilt. Hőstabilitásának és alacsony teljes nedvességfelvételének köszönhetően ez a csapágy az egyik legméretstabilabb változó környezeti feltételek mellett. Általában közepes és nagy terhelésű forgó mozgásokhoz ajánlott. Emellett költséghatékony is, ami viszont érezhetően gazdaságossági szempontból hat.