Nyelvváltás :

A Jacket Crawlert víz alatt használják, ami különleges követelményeket támaszt az alkatrészekkel szemben.
Tisztítja, ellenőrzi és eltávolítja az acélszerkezeteket a dán Tyra gázplatformon: a Robotic Crawler, egy robot, amely feleslegessé teszi a veszélyes és drága merüléseket. Hogy a robotot megvédjék a korróziótól és a kopástól a zord északi-tengeri munkája során, a mérnökök az igus® mozgóműanyag-specialista nagy teljesítményű műanyagaira támaszkodnak.
Ha legközelebb Dániában nyaral, és bekapcsolja a gáztűzhelyet, ne feledje: 90 százalékos az esélye, hogy a gáz a dán Északi-tengerből származik. A Tyra nevű platformról származik, amelyet 1987 óta a Total üzemeltet, és amely Esbjerg városától 200 kilométerre nyugatra található. A Tyra azonban veszélyben van. A tengerfenék alatti porózus mészkőrétegek ugyanis zsugorodnak. A tengerfenék - és így a gázplatform is - ezért az elmúlt évtizedekben több mint öt métert süllyedt. Ez azt jelenti, hogy a platform olyan közel van a vízhez, hogy télen a magas hullámok veszélyt jelentenek a dolgozókra. A Total ezért úgy döntött, hogy lecseréli a gázplatformot. A gázkitermelést 2022-ig felfüggesztették. Az építési munkálatok szerepelnek a programban.
"A műanyag perselyeknek köszönhetően már nem kell aggódnunk a korrózió miatt."
Bjarne Lindquist, a SubC Partner felelős tervezőmérnöke
Itt további érdekes alkalmazásokat találhat a legkülönbözőbb területekről.