Nyelvváltás :
Az e-skin® flat SKF.S tartólánccal kiegészíti az e-skin flatet. A támasztólánc egyszerűen felszerelhető, lehetővé téve az alátámasztás nélküli mozgást. A tartólánc kombinálható az SKF12C-vel és az SKF15C-vel.
| Cikksz. | Külső szélesség Ba | Külső magasság Ha | Hajlítási sugár R |
|---|---|---|---|
| SKF.S.08 | 8mm | 8mm | 40 / 70 / 100mm |
| SKF.S.10 | 10mm | 10mm | 125mm |

Új mérettel, 55 mm-es sugárral bővült a tartólánc választékunk. Mivel csavarokat használ, egyre nagyobb kihívást jelentő alkalmazási körülményeknek tud megfelelni, és könnyebben összeszerelhető. Az e-skin® flat tartólánccal szintén egyszerűbben hosszabbítható és rövidíthető. A tartólánc az e-skin flat POD SKF12C-ben van vezetve, és beépíthető a meglévő szerelőkonzol szerkezetbe.
| Cikksz. | Belső magasság [mm] | Külső magasság [mm] | Hajlítási sugár [mm] | Menetemelkedés [mm] | Távtartó szerelőkonzol |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.055.01.0 | 10 | 10 | 55 | 30 | SKFC.SP20 |

A tartólánc akár 5 méteres, hosszabb utakat is lehetővé tesz a tisztatérre optimalizált e-skin flat rendszerrel. Az új, nagyobb méretű tartólánc az e-skin flat POD SKF15C-ben van vezetve, és beépíthető a meglévő szerelőkonzolba.
| Cikksz. | Belső magasság [mm] | Külső magasság [mm] | Hajlítási sugár [mm] | Menetemelkedés [mm] | Távtartó szerelőkonzol |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |
*A következő kábelek szerepelnek a tanúsítványban: CFCLEAN3.01.05.02 és CAPU.A.06.0 - További tesztek jelenleg nincsenek ütemezve.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.