YRA hibrid energialáncok

Egyszerűen fejleszthető: forgácsálló YE energialáncok mostantól alumínium fedéllel

YRA hibrid energialáncok
Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatósági kör

Fenntarthatóság

További információ az YE hibrid energialáncokról

  • Közel 50%-kal könnyebb, mint az acélból készült hasonló láncok
  • YE.42: 91%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz az E4.42 méretsorozathoz képest
  • YE.56: 61%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz az E4.56 méretsorozathoz képest
  • YEHD.112: 68%-kal hosszabb alátámasztás nélküli szakasz az E4.112 méretsorozathoz képest

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation