Termékkínálatunk az új dryspin® önbeálló csapágyas műanyag vezérorsó csapágyházzal bővült

Műanyag vezérorsó csapágyházak
Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatóság kör

Fenntarthatóság

termékválaszték

Legmagasabb pozicionálási pontosság

Cikksz. A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Tömeg [g]
SLSP-S6-LL 4226 13205,563014
SLSP-S8-LL 52341723 6,683829
SLSP-S10-LL 70 50 25249,0 10 5264
SLSP-S12-LL 70 50 25249,0 125271

A dryspin® úszócsapágyas műanyag orsócsapágyazású csapágyblokkok új méretei áttekintve

További fontos információk:

Méretek

A dryspin® vezérsiklóhajtások méretei

16x5

Fémből készült ólomcsavar tartóblokkot keres?

Nagyobb hatékonyság, hosszabb élettartam

dryspin technológia

Próbálja ki Ön is a dryspin® technológiát

dryspin technológia

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation