Csökkentse tech up & költségeit most a drylin® ólomcsavaros technológiával.

dryspin
Költségek lefelé

Csökkentse a költségeket

Mindig a legkedvezőbb menetes rendszer, ami működik.
A drylin® csigahajtásokkal az igus®.

A túlmérnöki munka a múlté. A legjobb menetes rendszernek nem kell a legdrágábbnak lennie.

A drylin® vezérorsós hajtás élettartamának kiszámítása

Gyors és egyszerű online számítás

Tech up

Tech up
A drylin® vezérorsós hajtások kenőanyagmentesek

100 % kenőanyag megtakarítás

Korróziómentes, műanyagból készült drylin® vezérorsóanyák

Korrózió? Nem, köszönöm!

Akár 50 %-os súlymegtakarítás

Akár 88 % súlymegtakarítás

30%-kal hosszabb élettartam a dryspin® technológiával

Akár 30 %-kal hosszabb élettartam

Cost down

Cost down
Korróziómentes drylin® vezérorsó hajtások

Akár 50,9 %-kal olcsóbb, mint a hasonló fém megoldások

További költség-összehasonlításokra van szüksége fém- vagy műanyag menetes rendszereihez, hogy azonosítsa megtakarítási lehetőségeit? Szívesen adunk Önnek tanácsot. Ez a mi munkánk!

Több mint 50 iparágban bizonyított

Bizonyíték
Vasúti kocsi lépcsője
Iparágak

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

Tech up. Cost down. Váltson most!

dryspin® technológia

Csökkentse tech up & költségeit más igus termékekkel®

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation