Cost down

Csökkentse a költségeket a drylin® csigás technológiával

50,9%-kal kedvezőbb a fém csúszó menetes anyákhoz képest

Menetes siklóanyák

A vezérorsóanyák webáruháza

Vezérorsók

A vezérorsók webáruháza

Tartozékok és speciális geometriák

A tartozékok webáruháza
A drylin® vezérorsós hajtás élettartamának kiszámítása

Gyors és egyszerű online számítás

Ingyenes dryspin® termékminta

  • Kenőanyag- és karbantartásmentes
  • Nagyobb hatékonyság
  • Hosszabb élettartam az aszimmetriának köszönhetően
  • Ellenáll a közegnek
  • Alacsony zajszintű, rezgésmentes futás a lekerekített foggeometriának köszönhetően
  • Az élettartam online kiszámítható

Költséghatékony megoldást kínáló alkalmazások

Földalatti sörhűtő

DIY sörlift

  • Amire szükség volt: könnyed fel- és leszállás megfelelő terheléssel, alacsony munkadíjjal
  • Követelmények: karbantartásmentes, kenésmentes, nagy nyomatéknak ellenáll, időjárásálló, egyszerű összeszerelés, költséghatékony, gyors beszerzés.
  • ®F elhasznált termékek: DST-JSRM-2220DS10X25 és DST-LS-10X25-R-ES menetes tengely DST-JSRM-2220DS10X25 és DST-LS-10X25-R-ES.
  • Siker az ügyfél számára: A nagy nyomatékok stabilitása, kenés nélküli, ezért 100 %-ban karbantartásmentes, a hagyományos csavarorsókhoz képest akár 30 %-kal hosszabb élettartam és az időjárási körülményekből adódó problémák elkerülése.

A dryspin® technológia

dryspin technológia

További költség-összehasonlításokra van szüksége fém- vagy műanyag menetes rendszereihez, hogy azonosítani tudja a megtakarítási lehetőségeket? Szívesen adunk Önnek tanácsot.

Tech up. Cost down. Váltson most!

drylin menetes orsós technológia

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation