igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
80 mm
Max. kábelátmérő
36 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
87 mm
Hajlítási sugár [R]
150 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feed
mm
Teljes ár
plusz ÁFA és szállítási költségÁr kérésre
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : E61.80.08.150.0Ár kérésre
E61.80 sorozat | Nyitható mindkét oldalról, a belső és a külső ív mentén is | Belső magasság: 80 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitE61.80.08.150.087150