igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
29 mm
Max. cable diameter
25 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
60 mm
Hajlítási sugár [R]
55 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
1,50 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség69,00 EUR
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : E61.29.060.055.069,00 EUR
E61.29 sorozat | Belső és külső ív mentén, mindkét oldalról nyitható | Belső magasság: 29 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitE61.29.060.055.06055