igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
52 mm
Max. kábelátmérő
46 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
40 mm
Hajlítási sugár [R]
75 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feed
mm
Teljes ár
3,35 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség113,90 EUR
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : E61.52.040.075.0113,90 EUR
E61.52 sorozat | A belső és külső ív mentén is nyitható, mindkét oldalról | Belső magasság: 52 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitE61.52.040.075.04075