Nyelvváltás :

+90°C-os hőmérséklet-besorolás: bevált sorozat, kibővített opciók
A CF270.UL.D, CF210.UL és CF21.UL szervo- és motorkábel-sorozatok, valamint a CF 30 és CF 31 mostantól +90°C-os UL hőmérséklet-besorolással rendelkeznek. Ez kiterjeszti e sorozatok alkalmazási területét, és további biztonságot nyújt az elektromos alkalmazások tervezéséhez.
A 90 °C-os UL-tanúsítvány szabványosítása lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a rendelkezésre álló köpenyanyagok (PVC, PUR, TPE) közül kiválasszák a megfelelő kábelt, és biztosak lehessenek abban, hogy az biztonságosan fog működni a mechanikai energialánc alkalmazásban.
Számítsa ki a kábel élettartamát online