Nyelvváltás :

Szervó- és mérőrendszer kábelek: Siemens S200 meghajtókhoz
Új kábelkeresztmetszetek a meghajtástechnikai PVC & PUR kábelekhez. Mérőrendszer-kábeleink és szervokábeleink már több mint 40 hajtásgyártóval kompatibilisek.
Portfóliónk bővítése azt jelenti, hogy a CF210.UL, CF270.UL.D, CF111.D és CF211.D kábelcsaládok is ideálisan illeszkednek a Siemens S200 hajtásokhoz. Méterenként és csatlakozóval ellátott kábelkötegelt kábelként is kaphatók.
| Cikksz. | Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²] | Külső átmérő [mm²] | Réz index [kg/km] | Tömeg [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF210.UL.07.03.02.01 | (4G0,75+(2x0,34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| CF270.UL.07.03.02.01.D | (4G0,75+(2x0,34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| CF211.023 | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |
| CF111.023.D | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |