Az energialáncból közvetlenül a kábeltálcába ...minősített motor- és vezérlőkábelek

CF új keresztmetszetek
UL-listed besorolású rugalmas motor- és vezérlőkábelek

Az energialáncból közvetlenül a kábeltálcába...A motor és a vezérlőkábel listázva van.

Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatóság kör

Fenntarthatóság

Műszaki adatok

Cikksz.Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²]Külső átmérő [mm]Réz index [kg/km]Tömeg [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1.5)C12,599214
CF33.UL.25.04(4G2.5)C14,0144279
CF33.UL.40.04 (4G4.0)C16,5211391
CF33.UL.60.04(4G6.0)C20,0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24,0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28,07811276
CF33.UL.250.04 (4G25)C32,011731783
CF150.UL.10.2525G1,021,0247587
CF160.UL.15.04 (4G1.5)C11,089175

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation