Nyelvváltás :

chainflex® CFCLEAN 40 millió dupla löket garanciával
A CFCLEAN kábelelemek garantált élettartamának 40 millió duplaüteműre történő növelése és ezzel egyidejűleg az áramfelvevő képesség növelése. Az igus® laboratóriumában (3800 m² tesztterület) végzett kiterjedt tesztek bizonyították a CFCLEAN tartósságát és fenntarthatóságát. Ennek eredménye a 40 millió lökéses élettartam mindössze 70 mm-es sugárral! A chainflex® CFCLEAN elemek a® lapos e-skin e-skin-nel együtt erős csapatot alkotnak a tisztatérben a mozgó energiaellátás érdekében, és még a "1. osztályú" tisztatérben is tanúsítvánnyal rendelkeznek.
| Cikksz. | hajlítási sugár e-skin® flat [Faktor x d] | Hőmérséklet e-skin® flat from /to [°C] | v max. alátámasztás nélküli [m/s] | Elem típus |
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | Vezérlőelem |
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | Koax elem |
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | Adat elem |
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | Enkóder elem |
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | Motor elem |
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | BUS elem |